Kółko obrotowe 125 mm
Agila stainless
EAN:
4031582350418
Numer produktu:
7470XSC125P30-13
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Różne opcje montażu
Kółko obrotowe Agila stainless charakteryzuje się montażem poprzez otwór na śrubę, przy czym kółka można montować za pomocą stan...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Kółko obrotowe Agila stainless charakteryzuje się montażem poprzez otwór na śrubę, przy czym kółka można montować za pomocą standardowych śrub o dowolnej długości. Obudowa wykonana jest ze stali nierdzewnej średniej jakości i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu z poliamidu przewodzącego elektrycznie oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego, również przewodzącego elektrycznie, zamontowanego na łożysku kulkowym precyzyjnym nierdzewnym. Średnica koła wynosi 125 mm, a całkowita wysokość kółka to 160 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz profesjonalnych wózkach do sprzątania.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Zestaw uchwytów
Funkcje specjalne