Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe Agila stainless wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej średniej jakości zawiera dwa wyścigi kulkowe zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, zamontowanych na łożysku ślizgowym. Średnica koła wynosi 125 mm, a całkowita wysokość kółka to 160 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz profesjonalnych wózkach do sprzątania.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
7470PJO125P50
EAN
4031582349962
Numer materiału S4
990036329
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
60 mm
Nośność przy 3 km/h
100 kg
Nośność statyczne
200 kg
Wysokość całkowita
160 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,64 kg
Nazwa produktu
Agila stainless
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
8,5 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
51,5 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
46,5 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
61,5 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
56 mm
Długość płytki
77 mm
Szerokość płytki
67 mm
Obudowa
Kolor
Stal Nierdzewne
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał obudowy
Stal Nierdzewne, średnia
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Średnica kopuły
60 mm
Zasięg działania koła
207 mm
Wysięg
41 mm
Promień działania koła
103,5 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
87 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Kauczuk termoplastyczny
Szerokość Bieżnia
32 mm
Średnica
125 mm
Szerokość korpusu
32 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Łożysko
Łożysko ślizgowe
Kolor Koło
Srebrnoszary (RAL7001)
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
Stała możliwość mycia
Wszystkie elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej
Materiały wymagające niewielkiej konserwacji
Wszystkie elementy metalowe wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko stałe 125 mm
Kółko stałe 125 mm
Agila stainless
7478PJO125P50

Agila stainless to koło stałe przeznaczone do zastosowań wymagających odporności na korozję i trwałości w wymagających warunkach. Urządzenie wyposażone jest w płytkę prostokątną, którą należy montować tak, aby długa strona płyty znajdowała się pod kątem 90 stopni od toru jazdy. Obudowa wykonana jest ze stali nierdzewnej średniej klasy, zapewniającej wytrzymałość i odporność na działanie wilgoci oraz substancji chemicznych. Koło o średnicy 125 milimetrów posiada korpus wykonany z polipropylenu, który łączy się z bieżnikiem z kauczuku termoplastycznego. Łożysko ślizgowe zapewnia płynną pracę koła przy minimalnym oporze tarcia. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 160 milimetrów. Nośność statyczna koła to 200 kilogramów, natomiast nośność dynamiczna wynosi 100 kilogramów przy prędkości 3 kilometrów na godzinę. Koło Agila stainless znajduje zastosowanie w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, a także w profesjonalnych wózkach do sprzątania, gdzie wymagana jest niezawodność i odporność na warunki pracy w środowisku gastronomicznym i czyszczącym.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Agila stainless
7477PJO125P50

Koło obrotowe z blokadą pełną Agila stainless przeznaczone jest do profesjonalnych zastosowań, w tym wózków cateringowych i systemów dostarczania posiłków oraz profesjonalnych wózków do sprzątania. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, zapewniająca stabilne połączenie z konstrukcją nośną. Obudowa wykonana jest ze stali nierdzewnej, średniej jakości, i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, które umożliwiają swobodny obrót koła wokół osi pionowej. Koło o średnicy 125 mm posiada łożysko ślizgowe, bieżnik z kauczuku termoplastycznego oraz korpus wykonany z polipropylenu. Całkowita wysokość produktu wynosi 160 mm. Nośność statyczna wynosi 200 kg, a nośność dynamiczna 100 kg przy prędkości 3 km/h.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg