Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe Linea wyposażone jest w płytkę prostokątną z rozstawem otworów na śruby US, zapewniającą stabilne mocowanie do różnych powierzchni. Obudowa wykonana z poliamidu charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i odpornością na zużycie, a zastosowane łożysko kulkowe precyzyjne gwarantuje płynny obrót kółka. Koło o średnicy 125 mm posiada korpus z poliamidu oraz bieżnię z poliuretanu wtryskowego, która zapewnia doskonałą przyczepność i ciche toczenie, natomiast łożysko kulkowe precyzyjne nierdzewne w piaście gwarantuje długotrwałą eksploatację. Całkowita wysokość kółka wynosi 148 mm. Nośność dynamiczna osiąga 130 kg przy prędkości 3 km/h, podczas gdy nośność statyczna wynosi 260 kg, co czyni to kółko idealnym rozwiązaniem do zastosowań medycznych, biurowych i przemysłowych wymagających wysokiej niezawodności i precyzji.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5940UAC125P52 RAL9002
EAN
4031582352993
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
82 mm
Nośność przy 3 km/h
130 kg
Nośność statyczne
260 kg
Wysokość całkowita
148 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
40 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Nazwa produktu
Linea
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna, rozstaw Otwór na śrubę US
Średnica otworu płytki
11 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
76 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
72 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
52 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
44,5 mm
Długość płytki
95 mm
Szerokość płytki
70 mm
Obudowa
Kolor
Szary biały (RAL9002)
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Łożysko kulkowe precyzyjne
Średnica kopuły
52 mm
Zasięg działania koła
218 mm
Wysięg
40 mm
Promień działania koła
109 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Poliuretan, Wtrysk
Szerokość Bieżnia
20 mm
Średnica
125 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne, Nierdzewne
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
Zintegrowana ochrona kabli
Zintegrowany popychacz kabli chroniący przewody leżące na podłodze
Indywidualne oznakowanie
Grawerowane, odlewane lub drukowane
Pomiń galerię produktów

Akcesoria

Akcesorium
Linea
5940-CAP

Akcesorium Linea stanowi precyzyjnie zaprojektowane uzupełnienie do kółek jezdnych, przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i trwałości. Produkt charakteryzuje się wysoką jakością wykonania oraz kompatybilnością z popularnymi systemami kółek, zapewniając łatwą instalację i długotrwałą eksploatację. Akcesorium Linea idealnie sprawdza się w przemyśle, logistyce oraz zastosowaniach komercyjnych, gdzie wymagana jest stabilność i precyzja ruchu. Dzięki optymalizowanej konstrukcji, produkt minimalizuje zużycie i zmniejsza opór podczas poruszania się, co przekłada się na efektywność operacyjną. Rekomendowane jest dla użytkowników poszukujących niezawodnego rozwiązania do modernizacji lub rozbudowy istniejących systemów transportowych.

Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Linea
5947UAC125P52 RAL9002

Kółko obrotowe z Blokada pełna Linea wyposażone jest w płytkę prostokątną z rozstawem otworów na śrubę US, zapewniającą niezawodne mocowanie do różnych powierzchni. Obudowa wykonana z poliamidu charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i odpornością na zużycie, a zastosowane łożysko kulkowe precyzyjne gwarantuje płynny obrót kółka. Koło o średnicy 125 mm posiada korpus z poliamidu oraz bieżnię z poliuretanu wtryskowego, która zapewnia doskonałą przyczepność i ciche toczenie, natomiast łożysko kulkowe precyzyjne nierdzewne w piaście koła zwiększa trwałość całej konstrukcji. Całkowita wysokość kółka wynosi 148 mm, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zastosowań wymagających kompaktowych wymiarów. Nośność dynamiczna osiąga 130 kg przy prędkości 3 km/h, podczas gdy nośność statyczna wynosi 260 kg, co pozwala na bezpieczne użytkowanie w wymagających warunkach przemysłowych i medycznych.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Linea
5941UAC125P52 RAL9002

Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa Linea wyposażone jest w płytkę prostokątną z rozstawem otworów na śrubę US, zapewniającą stabilne mocowanie. Obudowa wykonana z poliamidu wykorzystuje łożysko kulkowe precyzyjne dla płynnego obrotu. Koło o średnicy 125 mm posiada korpus z poliamidu oraz bieżnię z poliuretanu wtryskowego, wsparte łożyskiem kulkowym precyzyjnym nierdzewnym gwarantującym długotrwałą eksploatację. Całkowita wysokość kółka wynosi 148 mm. Nośność dynamiczna osiąga 130 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 260 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla zastosowań medycznych, biurowych i przemysłowych wymagających wysokiej niezawodności i precyzji ruchu.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Warianty
Kółko obrotowe z blokadą połączoną 125 mm
Kółko obrotowe z blokadą połączoną 125 mm
Linea
594CUAC125P52 RAL9002

Kółko obrotowe z blokadą połączoną Linea wyposażone jest w płytkę prostokątną z rozstawem otworów na śrubę US, przy czym łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające płynny obrót. Koło o średnicy 125 mm składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżni z poliuretanu wtryskowego, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne nierdzewne. Całkowita wysokość produktu wynosi 148 mm. Nośność dynamiczna osiąga 130 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 260 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, MRI, rentgenie, łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, szpitalach, wózkach na leki oraz meblach biurowych.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg