Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe Linea wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego, a jego średnica wynosi 125 mm. Koło osadzone jest na łożysku kulkowym precyzyjnym nierdzewnym gwarantującym długotrwałą eksploatację. Całkowita wysokość kółka wynosi 148 mm. Nośność dynamiczna osiąga 130 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 260 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, MRI, rentgenie, łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, szpitalach, wózkach na leki, mobilizacji, domach opieki, wózkach pielęgniarskich, meblach biurowych, podnośnikach dla pacjentów, fotelach rozkładanych, robotach chirurgicznych, fotelach zabiegowych, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach oraz profesjonalnych wózkach do sprzątania.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5940UAC125P51 RAL9002
EAN
4031582352986
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
82 mm
Nośność przy 3 km/h
130 kg
Nośność statyczne
260 kg
Wysokość całkowita
148 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
40 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Nazwa produktu
Linea
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
95 mm
Szerokość płytki
70 mm
Obudowa
Kolor
Szary biały (RAL9002)
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Łożysko kulkowe precyzyjne
Średnica kopuły
52 mm
Zasięg działania koła
218 mm
Wysięg
40 mm
Promień działania koła
109 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Poliuretan, Wtrysk
Szerokość Bieżnia
20 mm
Średnica
125 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne, Nierdzewne

Klub Projektant Deutscher

Klub Projektant Deutscher

Nagroda Interzum

Nagroda Interzum

IF nagroda za projekt

IF nagroda za projekt
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
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury
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
Zmniejszone czyszczenie
Dzięki głównie gładkim powierzchniom kółka są szybkie i łatwe do czyszczenia
Zintegrowana ochrona kabli
Zintegrowany popychacz kabli chroniący przewody leżące na podłodze
Indywidualne oznakowanie
Grawerowane, odlewane lub drukowane
Pomiń galerię produktów

Akcesoria

Akcesorium
Linea
5940-CAP

Akcesorium Linea stanowi precyzyjnie zaprojektowane uzupełnienie do kółek jezdnych, przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i trwałości. Produkt charakteryzuje się wysoką jakością wykonania oraz kompatybilnością z popularnymi systemami kółek, zapewniając łatwą instalację i długotrwałą eksploatację. Akcesorium Linea idealnie sprawdza się w przemyśle, logistyce oraz zastosowaniach komercyjnych, gdzie wymagana jest stabilność i precyzja ruchu. Dzięki optymalizowanej konstrukcji, produkt minimalizuje zużycie i zmniejsza opór podczas poruszania się, co przekłada się na efektywność operacyjną. Rekomendowane jest dla użytkowników poszukujących niezawodnego rozwiązania do modernizacji lub rozbudowy istniejących systemów transportowych.

Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Linea
5941UAC125P51 RAL9002

Linea to koło obrotowe z blokadą kierunkową, zaprojektowane jako element jezdny do zastosowań medycznych i profesjonalnych. Montaż realizowany jest za pomocą płytki prostokątnej, która zapewnia stabilne mocowanie do konstrukcji nośnej. Korpus wykonany jest z poliamidu i osadzony na precyzyjnym łożysku kulkowym, umożliwiającym swobodny obrót o 360 stopni. Koło posiada średnicę 125 mm i wyposażone jest w bieżnik z poliuretanu formowanego wtryskowo, zapewniający cichą pracę i dobrą przyczepność na powierzchniach płaskich. Korpus koła wykonany jest z poliamidu, a łożysko wykonano jako precyzyjne łożysko kulkowe ze stali nierdzewnej, co zwiększa trwałość i odporność na korozję. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 148 mm. Nominalna nośność statyczna wynosi 260 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h osiąga 130 kg. Produkt przeznaczony jest m.in. do wózków anestezjologicznych, aparatury obrazowej, takiej jak tomografy komputerowe, MRI i rentgen, łóżek opiekuńczych, wózków cateringowych, wózków do dializy, mebli biurowych, foteli zabiegowych, respiratorów oraz robotów chirurgicznych.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Warianty
Kółko obrotowe z blokadą połączoną 125 mm
Kółko obrotowe z blokadą połączoną 125 mm
Linea
594CUAC125P51 RAL9002

Koło obrotowe z blokadą połączoną Linea to element przeznaczony do zastosowań medycznych, łączący wysoką wytrzymałość z precyzyjnym prowadzeniem. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, a zgodnie z zaleceniem łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych. Obudowa wykonana jest z poliamidu i wyposażona w precyzyjne łożysko kulkowe, umożliwiające swobodny obrót wokół osi pionowej. Koło o średnicy 125 mm posiada precyzyjne łożysko kulkowe nierdzewne, bieżnik z poliuretanu formowanego wtryskowo oraz korpus z poliamidu. Całkowita wysokość produktu wynosi 148 mm. Nośność statyczna wynosi 260 kg, a nośność dynamiczna 130 kg przy prędkości 3 km/h. Produkt znajduje zastosowanie m.in. w wózkach anestezjologicznych, łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych, aparatach ultrasonograficznych i robotach chirurgicznych.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg