Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe Galea wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera dwa wyścigi kulkowe zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu z polipropylenu przewodzącego elektrycznie oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego przewodzącego elektrycznie, zamontowanych na łożysku kulkowym precyzyjnym. Średnica koła wynosi 125 mm, a całkowita wysokość kółka to 163 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5070YGP125P60-90x70
EAN
4031582353402
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Nośność przy 3 km/h
100 kg
Nośność statyczne
200 kg
Wysokość całkowita
163 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,42 kg
Nazwa produktu
Galea
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
8 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
70 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
60 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
55 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
50 mm
Długość płytki
90 mm
Szerokość płytki
70 mm
Obudowa
Kształt Widelec
Zamknięte
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Zasięg działania koła
205 mm
Wysięg
40 mm
Promień działania koła
102,5 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
87 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen, przewodzący elektrycznie
Materiał bieżni
Kauczuk termoplastyczny, przewodzący elektrycznie
Szerokość Bieżnia
30 mm
Średnica
125 mm
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
Zgodność ze standardami
Stosowane w przemyśle spożywczym (zatwierdzenie Lerpac)
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Galea
5077YGP125P60-90x70

Galea to koło obrotowe z blokadą pełną przeznaczone do łóżek opiekuńczych, wózków cateringowych i systemów dostarczania posiłków oraz krzeseł prysznicowych. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, zapewniająca stabilne połączenie z konstrukcją nośną. Obudowa wykonana jest z poliamidu i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, umożliwiające swobodny obrót koła wokół osi pionowej. Koło o średnicy 125 mm posiada precyzyjne łożysko kulkowe, bieżnik z kauczuku termoplastycznego przewodzącego elektrycznie oraz korpus z polipropylenu przewodzącego elektrycznie. Całkowita wysokość produktu wynosi 163 mm. Nośność statyczna koła wynosi 200 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 100 kg przy prędkości 3 km/h. Blokada pełna unieruchamia koło w wybranym położeniu, zwiększając bezpieczeństwo użytkowania podczas postoju.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Galea
5071YGP125P60-90x70

Galea to koło obrotowe z blokadą kierunkową, zaprojektowane do zastosowań wymagających precyzyjnego prowadzenia i stabilnego ustawienia. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, która zapewnia pewne i trwałe połączenie z konstrukcją nośną. Obudowa wykonana jest z poliamidu i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, umożliwiające swobodny obrót koła wokół osi pionowej. Koło o średnicy 125 mm posiada precyzyjne łożysko kulkowe, a bieżnik wykonano z kauczuku termoplastycznego przewodzącego elektrycznie, natomiast korpus koła wykonano z polipropylenu przewodzącego elektrycznie. Całkowita wysokość produktu wynosi 163 mm. Statyczna nośność koła wynosi 200 kg, a nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 100 kg. Produkt przeznaczony jest do łóżek opiekuńczych, wózków cateringowych i systemów dostarczania posiłków oraz krzeseł prysznicowych.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg