Kółko obrotowe 125 mm
Alpha
Numer zamówienia:
990061099
EAN:
4031582381429
Numer produktu:
3470UOJ125P30-13 T/G-small
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Nieprzerwane użytkowanie
Kółko obrotowe Alpha wyposażone jest w otwór na śrubę jako system mocowania. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, za...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Kółko obrotowe Alpha wyposażone jest w otwór na śrubę jako system mocowania. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, zawiera dwa wyścigi kulkowe jako łożysko obrotowe zapewniające płynny ruch. Koło o średnicy 125 mm posiada korpus z poliamidu, a materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła, natomiast łożysko walcowe gwarantuje niezawodność podczas eksploatacji. Całkowita wysokość kółka wynosi 155 mm. Nośność dynamiczna osiąga 150 kg przy prędkości 4 km/h, podczas gdy nośność statyczna wynosi 300 kg. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych, technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkontenerach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.
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
Nieprzerwane użytkowanie
Łożysko obrotowe z pierścieniem przeciwpyłowym do ciągłego, nieprzerwanego ruchu
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu
Koła o niskiej konserwacji
Osłony gwintów zapewniają niezakłóconą pracę przy minimalnym czyszczeniu
Łatwe sterowanie
Głowica obrotowa z podwójnymi łożyskami kulkowymi