Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe Alpha wyposażone jest w otwór na śrubę jako system mocowania. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, zawiera dwa wyścigi kulkowe jako łożysko obrotowe zapewniające płynny ruch w pełnym zakresie 360 stopni. Koło składa się z korpusu wykonanego z poliamidu oraz bieżnika z elastycznej opony, nie brudzącej podłogi, wulkanizowanej, która gwarantuje ciche toczenie i ochronę powierzchni. Koło wyposażone jest w łożysko walcowe o średnicy 125 mm. Całkowita wysokość kółka wynosi 155 mm. Nośność dynamiczna osiąga 150 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 300 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla zastosowań w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych, budowie kontenerów, systemach elektronicznych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych, wózkach produkcyjnych, rollkontenerach, szafach narzędziowych oraz urządzeniach transportowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
3470UFR125P30-13
EAN
4031582304428
Numer materiału S4
990061098
Core attributes
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
75 mm
Nośność przy 4 km/h
150 kg
Nośność statyczne
300 kg
Wysokość całkowita
155 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
80 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,99 kg
Nazwa produktu
Alpha
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Fitting
Typ mocowania
Otwór na śrubę
Średnica otworu Trzpień
13 mm
Housing
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał
Arkusz stalowy, ciężki
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Średnica kopuły
75 mm
Zasięg działania koła
205 mm
Wysięg
40 mm
Promień działania koła
102,5 mm
Wheel
Twardość Bieżnia (A)
63 Shore A
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Elastyczna opona, nie brudząca podłogi, wulkanizowana
Szerokość Bieżnia
40 mm
Średnica
125 mm
Szerokość korpusu
40 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko walcowe
Kolor Koło
Srebrnoszary (RAL7001)
special-features-image
Funkcje specjalne
Pomiń galerię produktów

Akcesoria

Koło 125 mm
Elastech
UER 125x40-Ø12

Koło Elastech to koło do kółek jezdnych o średnicy 125 mm z oponą o szerokości 40 mm, wykonane z polimidu z elastyczną oponą czarną wulkanizowaną. Koło wyposażone jest w łożysko walcowe z otworem na oś o średnicy 12 mm i długością piasty 44 mm. Nośność dynamiczna wynosi 250 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 500 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej wytrzymałości i niezawodności.

125 mm
250 kg
125 mm
250 kg
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Alpha
3477UFR125P30-13

Kółko obrotowe z blokadą pełną Alpha charakteryzuje się mocowaniem typu otwór na śrubę, zapewniającym niezawodne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z arkusza stalowego ciężkiego wyposażona jest w dwa wyścigi kulkowe, gwarantujące płynny obrót i długotrwałą eksploatację. Koło o średnicy 125 mm składa się z korpusu z poliamidu oraz elastycznej opony nie brudzącej podłogi, wulkanizowanej, która zapewnia ciche toczenie i ochronę powierzchni. Zastosowane łożysko walcowe w kole gwarantuje stabilną pracę pod obciążeniem. Całkowita wysokość kółka wynosi 155 mm. Nośność dynamiczna osiąga 150 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 300 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej wytrzymałości i niezawodności.

125 mm
155 mm
150 kg
125 mm
155 mm
150 kg
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Alpha
3477UFR125P30-13

Kółko obrotowe z blokadą pełną Alpha charakteryzuje się mocowaniem typu otwór na śrubę, zapewniającym niezawodne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z arkusza stalowego ciężkiego wyposażona jest w dwa wyścigi kulkowe, gwarantujące płynny obrót i długotrwałą eksploatację. Koło o średnicy 125 mm składa się z korpusu z poliamidu oraz elastycznej opony nie brudzącej podłogi, wulkanizowanej, która zapewnia ciche toczenie i ochronę powierzchni. Zastosowane łożysko walcowe w kole gwarantuje stabilną pracę pod obciążeniem. Całkowita wysokość kółka wynosi 155 mm. Nośność dynamiczna osiąga 150 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 300 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej wytrzymałości i niezawodności.

125 mm
155 mm
150 kg
125 mm
155 mm
150 kg