Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe Alpha wyposażone jest w otwór na śrubę jako system mocowania. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, zawiera dwa wyścigi kulkowe zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz elastycznej opony, nie brudzącej podłogi, wulkanizowanej, a także łożyska kulkowego precyzyjnego gwarantującego niezawodność działania. Średnica koła wynosi 125 mm, przy całkowitej wysokości konstrukcji 155 mm. Nośność dynamiczna osiąga 160 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 320 kg. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych, technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkontenerach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
3470UFP125P30-13
EAN
4031582381412
Core attributes
Typ
Kółko obrotowe
Nośność przy 4 km/h
160 kg
Nośność statyczne
320 kg
Wysokość całkowita
155 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
80 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
1,12 kg
Nazwa produktu
Alpha
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Fitting
Typ mocowania
Otwór na śrubę
Średnica otworu Trzpień
13 mm
Housing
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał
Arkusz stalowy, ciężki
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Zasięg działania koła
205 mm
Wysięg
40 mm
Promień działania koła
102,5 mm
Wheel
Twardość Bieżnia (A)
64 Shore A
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Elastyczna opona, nie brudząca podłogi, wulkanizowana
Szerokość Bieżnia
40 mm
Średnica
125 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
special-features-image
Funkcje specjalne
Pomiń galerię produktów

Akcesoria

Koło 125 mm
Elastech
UER 125x40-Ø12

Koło Elastech to koło do kółek jezdnych o średnicy 125 mm z oponą o szerokości 40 mm, wykonane z polimidu z elastyczną oponą czarną wulkanizowaną. Koło wyposażone jest w łożysko walcowe z otworem na oś o średnicy 12 mm i długością piasty 44 mm. Nośność dynamiczna wynosi 250 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 500 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej wytrzymałości i niezawodności.

125 mm
250 kg
125 mm
250 kg
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Alpha
3477UFP125P30-13

Kółko obrotowe z Blokada pełna Alpha wyposażone jest w otwór na śrubę jako system mocowania. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, zawiera dwa wyścigi kulkowe zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z elastycznej opony, nie brudzącej podłogi, wulkanizowanej, a całość wsparta jest na łożysku kulkowym precyzyjnym. Średnica koła wynosi 125 mm, przy całkowitej wysokości kółka 155 mm. Nośność dynamiczna osiąga 160 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 320 kg. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych, technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkontenerach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.

125 mm
155 mm
160 kg
125 mm
155 mm
160 kg
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Alpha
3477UFP125P30-13

Kółko obrotowe z Blokada pełna Alpha wyposażone jest w otwór na śrubę jako system mocowania. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, zawiera dwa wyścigi kulkowe zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z elastycznej opony, nie brudzącej podłogi, wulkanizowanej, a całość wsparta jest na łożysku kulkowym precyzyjnym. Średnica koła wynosi 125 mm, przy całkowitej wysokości kółka 155 mm. Nośność dynamiczna osiąga 160 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 320 kg. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych, technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkontenerach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.

125 mm
155 mm
160 kg
125 mm
155 mm
160 kg