Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe Alpha wyposażone jest w otwór na śrubę jako system mocowania. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, zawiera dwa wyścigi kulkowe jako łożysko obrotowe zapewniające płynny ruch w pełnym zakresie 360 stopni. Koło składa się z korpusu wykonanego z poliamidu oraz bieżnika z elastycznej opony, nie brudzącej podłogi, wulkanizowanej, która gwarantuje ciche toczenie i ochronę powierzchni. Łożysko walcowe w kole zapewnia długotrwałą eksploatację. Średnica koła wynosi 125 mm, a całkowita wysokość kółka to 155 mm. Nośność dynamiczna osiąga 150 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 300 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla różnorodnych zastosowań przemysłowych wymagających niezawodności i trwałości.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
3470UFJ125P30-13 T/G-small
EAN
4031582381399
Numer materiału S4
990061096
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
75 mm
Nośność przy 4 km/h
150 kg
Nośność statyczne
300 kg
Wysokość całkowita
155 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
80 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
1,01 kg
Nazwa produktu
Alpha
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Otwór na śrubę
Średnica otworu Trzpień
13 mm
Obudowa
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał obudowy
Arkusz stalowy, ciężki
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Średnica kopuły
75 mm
Zasięg działania koła
205 mm
Wysięg
40 mm
Promień działania koła
102,5 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
63 Shore A
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Elastyczna opona, nie brudząca podłogi, wulkanizowana
Szerokość Bieżnia
40 mm
Średnica
125 mm
Szerokość korpusu
40 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Oś
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko walcowe
Kolor Koło
Srebrnoszary (RAL7001)
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
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Łatwe sterowanie
Głowica obrotowa z podwójnymi łożyskami kulkowymi
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących
Pomiń galerię produktów

Akcesoria

Koło 125 mm
Elastech
UER 125x40-Ø12

Koło Elastech to element przeznaczony do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 125 mm oraz szerokością bieżnika 40 mm. Korpus wykonany jest z poliamidu, a bieżnik stanowi elastyczna opona czarna wulkanizowana zapewniająca trwałość i przyczepność. Nośnik koła ma długość 44 mm, a otwór na oś wynosi 12 mm średnicy. Koło wyposażone jest w łożysko walcowe zapewniające płynne obroty. Maksymalna nośność statyczna wynosi 500 kg, natomiast nośność dynamiczna to 250 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni to koło idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających wysokiej wytrzymałości i niezawodności.

125 mm
250 kg
125 mm
250 kg
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Alpha
3477UFJ125P30-13 T/G-small

Kółko obrotowe Alpha z Blokada pełna jest wyposażone w otw\u00f3r na śrubę umożliwiający łatwe zamontowanie na różnych konstrukcjach. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, zapewnia wytrzymałość i trwałość w wymagających warunkach eksploatacji, a jej konstrukcja opiera się na dwóch wyścigach kulkowych stanowiących łożysko obrotowe, które gwarantuje płynne i precyzyjne obroty pod obciążeniem. Koło o średnicy 125 mm wyposażone jest w łożysko walcowe oraz elastyczną oponę, nie brudzącą podłogi, wulkanizowaną, która zapewnia bezpieczne przesuwanie bez pozostawiania śladów na powierzchniach. Korpus koła wykonany z poliamidu charakteryzuje się odporością na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 155 mm, co umożliwia jego zastosowanie w konstrukcjach o ograniczonej przestrzeni. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 300 kg oraz nośnością dynamiczną 150 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkonterach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.

125 mm
155 mm
150 kg
125 mm
155 mm
150 kg