Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, zawiera dwa wyścigi kulkowe jako łożysko obrotowe zapewniające płynny ruch. Koło składa się z korpusu wykonanego z poliamidu oraz bieżnika z elastycznej opony, czarnej, wulkanizowanej, osadzonego na łożysku walcowym. Średnica koła wynosi 125 mm, a całkowita wysokość konstrukcji to 155 mm. Nośność dynamiczna kółka wynosi 250 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 500 kg. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych, technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkontenerach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
3470UEJ125P62 T/G small
EAN
4031582376852
Core attributes
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
75 mm
Nośność przy 4 km/h
250 kg
Nośność statyczne
500 kg
Wysokość całkowita
155 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
80 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
1 kg
Nazwa produktu
Alpha
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Fitting
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
9 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
60 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
77 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
80 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
77 mm
Długość płytki
105 mm
Szerokość płytki
80 mm
Housing
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał
Arkusz stalowy, ciężki
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Średnica kopuły
75 mm
Zasięg działania koła
205 mm
Wysięg
40 mm
Promień działania koła
102,5 mm
Wheel
Twardość Bieżnia (A)
63 Shore A
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Elastyczna opona, czarna, wulkanizowana
Szerokość Bieżnia
40 mm
Średnica
125 mm
Szerokość korpusu
40 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko walcowe
Kolor Koło
Srebrnoszary (RAL7001)
special-features-image
Funkcje specjalne
Pomiń galerię produktów

Akcesoria

Koło 125 mm
Elastech
UER 125x40-Ø12

Koło Elastech to koło do kółek jezdnych o średnicy 125 mm z oponą o szerokości 40 mm, wykonane z polimidu z elastyczną oponą czarną wulkanizowaną. Koło wyposażone jest w łożysko walcowe z otworem na oś o średnicy 12 mm i długością piasty 44 mm. Nośność dynamiczna wynosi 250 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 500 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej wytrzymałości i niezawodności.

125 mm
250 kg
125 mm
250 kg