Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe Alpha wyposażone jest w mocowanie typu otwór na śrubę, zapewniające niezawodne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, zawiera łożysko obrotowe składające się z dwóch wyścigów kulkowych, gwarantujących płynny ruch obrotowy. Koło o średnicy 125 mm posiada korpus z polipropylenu, a bieżnia wykonana jest z materiału identycznego z korpusem koła, co zapewnia jednolitą konstrukcję i trwałość. Koło wyposażone jest w łożysko walcowe dla optymalnej wydajności toczenia. Całkowita wysokość kółka wynosi 155 mm. Nośność dynamiczna osiąga 150 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 300 kg, co czyni to kółko idealnym rozwiązaniem dla różnorodnych zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej wytrzymałości i niezawodności w eksploatacji.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
3470POR125P30-13
EAN
4031582304060
Numer materiału S4
990061093
Core attributes
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
75 mm
Nośność przy 4 km/h
150 kg
Nośność statyczne
300 kg
Wysokość całkowita
155 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,77 kg
Nazwa produktu
Alpha
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Fitting
Typ mocowania
Otwór na śrubę
Średnica otworu Trzpień
13 mm
Housing
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał
Arkusz stalowy, ciężki
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Średnica kopuły
75 mm
Zasięg działania koła
205 mm
Wysięg
40 mm
Promień działania koła
102,5 mm
Wheel
Twardość Bieżnia (D)
65 Shore D
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Identyczny z korpusem Koło
Szerokość Bieżnia
40 mm
Średnica
125 mm
Szerokość korpusu
40 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko walcowe
Kolor Koło
Czarny grafitowy (RAL9011)
special-features-image
Funkcje specjalne
Pomiń galerię produktów

Akcesoria

Koło 125 mm
Basetech
POR125x40-Ø12 HL44,4

Koło Basetech o średnicy 125 mm wykonane z polipropylenu z bieżnikiem z identycznego materiału o szerokości 40 mm, wyposażone w łożysko walcowe. Piasta ma długość 44,4 mm z otworem na oś o średnicy 12 mm. Nośność dynamiczna wynosi 200 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 400 kg. Produkt przeznaczony jest do zastosowań w rollkontenerach oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych, zapewniając niezawodność w różnych warunkach eksploatacyjnych.

125 mm
200 kg
125 mm
200 kg
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Alpha
3477POR125P30-13

Kółko obrotowe z Blokada pełna Alpha charakteryzuje się otworem na śrubę jako systemem mocowania. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego wyposażona jest w dwa wyścigi kulkowe zapewniające płynny obrót. Koło o średnicy 125 mm posiada korpus z polipropylenu, a materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła, przy czym zastosowano łożysko walcowe. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 155 mm. Nośność dynamiczna osiąga 150 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 300 kg. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych, technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkontenerach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.

125 mm
155 mm
150 kg
125 mm
155 mm
150 kg
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Alpha
3477POR125P30-13

Kółko obrotowe z Blokada pełna Alpha charakteryzuje się otworem na śrubę jako systemem mocowania. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego wyposażona jest w dwa wyścigi kulkowe zapewniające płynny obrót. Koło o średnicy 125 mm posiada korpus z polipropylenu, a materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła, przy czym zastosowano łożysko walcowe. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 155 mm. Nośność dynamiczna osiąga 150 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 300 kg. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych, technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkontenerach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.

125 mm
155 mm
150 kg
125 mm
155 mm
150 kg