Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe Alpha to urządzenie przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i precyzji w transporcie i logistyce. Kółko wyposażone jest w złącze typu otwór na śrubę, umożliwiające łatwe montowanie na różnych konstrukcjach i platformach. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, zapewnia wytrzymałość i odporność na obciążenia mechaniczne, a jej konstrukcja oparta jest na dwóch wyścigach kulkowych, które stanowią łożysko obrotowe zapewniające płynne i precyzyjne obroty. Koło o średnicy 125 mm wykonane jest z pełnej gumy niepozostawiającej śladów, co gwarantuje czystość powierzchni, na której się porusza, oraz zapewnia doskonałą przyczepność i trwałość. Łożysko walcowe wbudowane w konstrukcję koła umożliwia efektywne przenoszenie obciążeń i zapewnia długą żywotność urządzenia. Całkowita wysokość kółka wynosi 155 mm, co pozwala na jego uniwersalne zastosowanie w różnych systemach transportowych. Kółko charakteryzuje się zdolnością przenoszenia obciążenia statycznego do 200 kg oraz obciążenia dynamicznego do 100 kg przy prędkości 4 km/h. Urządzenie znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkonterach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
3470PIR125P30-13
EAN
4031582303858
Numer materiału S4
990066442
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
75 mm
Nośność przy 4 km/h
100 kg
Nośność statyczne
200 kg
Wysokość całkowita
155 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
1,05 kg
Nazwa produktu
Alpha
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Otwór na śrubę
Średnica otworu Trzpień
13 mm
Obudowa
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał obudowy
Arkusz stalowy, ciężki
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Zasięg działania koła
205 mm
Wysięg
40 mm
Promień działania koła
102,5 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
80 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Guma pełna, nie brudzący śladów
Szerokość Bieżnia
37 mm
Średnica
125 mm
Szerokość korpusu
37 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Oś
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko walcowe
Kolor Koło
Czarny grafitowy (RAL9011)
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
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Alpha
3477PIR125P30-13

Kółko obrotowe z Blokada pełna Alpha charakteryzuje się mocowaniem typu otwór na śrubę, zapewniającym niezawodne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, wyposażona jest w łożysko obrotowe z dwoma wyścigami kulkowymi, gwarantującymi płynny ruch obrotowy i długą żywotność. Koło o średnicy 125 mm składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z gumy pełnej, nie brudzący śladów, zamontowanego na łożysku walcowym. Całkowita wysokość kółka wynosi 155 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych, budowie kontenerów, systemach elektronicznych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych, wózkach produkcyjnych, rollkontenerach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg