Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe Alpha to uniwersalne rozwiązanie transportowe wyposażone w płytkę prostokątną umożliwiającą łatwy montaż na różnych urządzeniach i wózkach. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, zapewnia wytrzymałość i stabilność konstrukcji, a dwa wyścigi kulkowe w łożysku obrotowym gwarantują płynne i precyzyjne obroty pod obciążeniem. Koło o średnicy 125 mm wyposażone jest w łożysko walcowe i bieżnik z poliamidu, który zapewnia trwałość i odporność na zużycie, natomiast korpus koła wykonany z tłumienia w materiale hybrydowym redukuje wibracje i hałas podczas pracy. Całkowita wysokość kółka wynosi 155 mm, co pozwala na optymalne dopasowanie do większości konstrukcji wózków i urządzeń transportowych. Nośność statyczna produktu wynosi 400 kg, podczas gdy nośność dynamiczna osiąga 200 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla aplikacji wymagających niezawodności i wydajności. Kółko Alpha znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkonterach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
3470HUR125P62
EAN
4031582303667
Numer materiału S4
990005294
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
75 mm
Nośność przy 4 km/h
200 kg
Nośność statyczne
400 kg
Wysokość całkowita
155 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
80 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
1,27 kg
Nazwa produktu
Alpha
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
9 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
60 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
77 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
80 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
77 mm
Długość płytki
105 mm
Szerokość płytki
80 mm
Obudowa
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał obudowy
Arkusz stalowy, ciężki
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Średnica kopuły
75 mm
Zasięg działania koła
205 mm
Wysięg
40 mm
Promień działania koła
102,5 mm
Koło
Twardość Bieżnia (D)
75 Shore D
Materiał ciała
Tłumienie, materiał hybrydowy
Materiał bieżni
Poliamid
Szerokość Bieżnia
36 mm
Średnica
125 mm
Szerokość korpusu
36 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Oś
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko walcowe
Kolor Koło
Srebrnoszary (RAL7001)
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
Kółko stałe 125 mm
Alpha
3478HUR125P62

Kółko stałe Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną służącą do montażu na urządzeniach i wózkach transportowych. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, zapewnia trwałość i odporność na obciążenia w wymagających warunkach pracy. Koło o średnicy 125 mm wyposażone jest w łożysko walcowe, które gwarantuje płynne i niezawodne działanie. Bieżnik koła wykonany z poliamidu zapewnia dobrą przyczepność i odporność na zużycie, natomiast korpus koła wykonany z materiału hybrydowego o właściwościach tłumiących redukuje wibracje i hałas podczas eksploatacji. Całkowita wysokość kółka wynosi 155 mm, co umożliwia łatwe zabudowanie w różnych konfiguracjach urządzeń. Kółko Alpha charakteryzuje się nośnością statyczną 400 kg oraz nośnością dynamiczną 200 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych. Produkt przeznaczony jest do motoryzacji OEM, wózków cateringowych i systemów dostarczania posiłków, budowy kontenerów, systemów elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowy maszyn, systemów logistycznych pocztowych, wózków produkcyjnych i platformowych, rollkonenerów, szaf narzędziowych, sprzętu transportowego, urządzeń do utylizacji odpadów oraz stołów warsztatowych.

125 mm
155 mm
200 kg
125 mm
155 mm
200 kg
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Alpha
3477HUR125P62

Kółko obrotowe Alpha z pełną blokadą to urządzenie przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i precyzji w transporcie i magazynowaniu. Kółko wyposażone jest w płytkę prostokątną służącą jako element mocujący do różnych konstrukcji i platform. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, zapewnia wytrzymałość i odporność na obciążenia dynamiczne, zaś łożysko obrotu stanowią dwa wyścigi kulkowe umożliwiające płynne i precyzyjne obroty. Koło o średnicy 125 mm wyposażone jest w łożysko walcowe oraz bieżnik z poliamidu, natomiast korpus wykonany z materiału hybrydowego o właściwościach tłumiących zapewnia redukcję hałasu i drgań. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 155 mm. Nośność statyczna kółka to 400 kg, podczas gdy nośność dynamiczna wynosi 200 kg przy prędkości 4 km/h. Kółko Alpha znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkonterach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.

125 mm
155 mm
200 kg
125 mm
155 mm
200 kg