Kółko obrotowe 125 mm
Agila
EAN:
4031582365139
Numer produktu:
2470XSP125P30-13
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Różne opcje montażu
Kółko obrotowe Agila charakteryzuje się otworem na śrubę jako systemem mocowania, przy czym kółka można montować za pomocą stand...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Kółko obrotowe Agila charakteryzuje się otworem na śrubę jako systemem mocowania, przy czym kółka można montować za pomocą standardowych śrub o dowolnej długości. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego średniego z łożyskiem obrotowym składającym się z dwóch wyścigów kulkowych zapewniających płynny ruch obrotowy. Koło wyposażone jest w korpus z poliamidu przewodzącego elektrycznie oraz bieżnik z poliuretanu wtryskowego przewodzącego elektrycznie, a także łożysko kulkowe precyzyjne gwarantujące długotrwałą eksploatację. Średnica koła wynosi 125 mm, a całkowita wysokość kółka to 160 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg, co czyni to kółko idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających przewodności elektrycznej.