Kółko obrotowe 125 mm
Agila
EAN:
4031582334890
Numer produktu:
2470PIP125P30-13
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Różne opcje montażu
Kółko obrotowe Agila charakteryzuje się otworem na śrubę jako systemem mocowania, przy czym kółka można montować za pomocą stand...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Kółko obrotowe Agila charakteryzuje się otworem na śrubę jako systemem mocowania, przy czym kółka można montować za pomocą standardowych śrub o dowolnej długości. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego średniego z dwoma wyścigami kulkowymi jako łożyskiem obrotowym, zapewniającym płynny ruch obrotowy. Koło wyposażone jest w bieżnik z gumy pełnej nie brudzący śladów oraz łożysko kulkowe precyzyjne gwarantujące długotrwałą eksploatację. Średnica koła wynosi 125 mm, a całkowita wysokość kółka to 160 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg, co czyni to kółko idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej wytrzymałości i precyzji wykonania.
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
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Łatwe sterowanie
Głowica obrotowa z podwójnymi łożyskami kulkowymi
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących
Certyfikowana przewodność
Wersja przewodząca chroniąca użytkowników i urządzenia elektryczne przed wyładowaniami elektrostatycznymi