Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe Agila charakteryzuje się otworem na śrubę jako systemem mocowania, przy czym kółka można montować za pomocą standardowych śrub o dowolnej długości. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego średniego z dwoma wyścigami kulkowymi jako łożyskiem obrotowym, zapewniającym płynny ruch obrotowy. Koło wyposażone jest w bieżnik z gumy pełnej nie brudzący śladów oraz łożysko ślizgowe, a jego średnica wynosi 125 mm. Całkowita wysokość kółka to 160 mm. Nośność dynamiczna osiąga 80 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 160 kg, co czyni to kółko odpowiednim do zastosowań wymagających stabilnego transportu średnich obciążeń przy zachowaniu czystości powierzchni.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
2470PIO125P30-13
EAN
4031582365047
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Nośność przy 3 km/h
80 kg
Nośność statyczne
160 kg
Wysokość całkowita
160 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,63 kg
Nazwa produktu
Agila
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Wskazówka
Kółka można montować za pomocą standardowych śrub o dowolnej długości.
Typ mocowania
Otwór na śrubę
Średnica otworu Trzpień
13 mm
Obudowa
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał obudowy
Arkusz stalowy, średni
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Zasięg działania koła
207 mm
Wysięg
41 mm
Promień działania koła
103,5 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
80 Shore A
Materiał bieżni
Guma pełna, nie brudzący śladów
Szerokość Bieżnia
32 mm
Średnica
125 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Łożysko
Łożysko ślizgowe
Zestaw uchwytów
Wskazówka
Kółka można montować za pomocą standardowych śrub o dowolnej długości.
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
2477PIO125P30-13

Agila to kółko obrotowe z blokadą pełną, przeznaczone do zastosowań profesjonalnych, w których wymagane jest stabilne i precyzyjne prowadzenie. Mocowanie realizowane jest za pomocą otworu na śrubę, a kółka można montować przy użyciu standardowych śrub o dowolnej długości, co zapewnia dużą elastyczność w adaptacji do różnych konstrukcji nośnych. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego średniego, a obrót zapewnia łożysko w postaci dwóch wyścigów kulkowych, umożliwiających swobodne i płynne skręcanie kółka. Koło o średnicy 125 mm posiada bieżnik z gumy pełnej, nie brudzącej śladów, oraz korpus wykonany z polipropylenu, a osadzenie zapewnia łożysko ślizgowe. Całkowita wysokość kółka wynosi 160 mm, co pozwala na integrację z meblami, wózkami i urządzeniami o określonej wysokości konstrukcyjnej. Dopuszczalne obciążenie statyczne wynosi 160 kg, natomiast obciążenie dynamiczne przy prędkości 3 km/h wynosi 80 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, w szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, w profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz w meblach i stojakach ekspozycyjnych.

125 mm
160 mm
80 kg
125 mm
160 mm
80 kg