Kółko obrotowe 125 mm
Agila
EAN:
4031582342499
Numer produktu:
2470DYK125R47-24-27
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Różne opcje montażu
Kółko obrotowe Agila wyposażone jest w syntetyczny ekspander kwadratowy, przy czym podczas zamawiania należy wskazać wymaganą we...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Kółko obrotowe Agila wyposażone jest w syntetyczny ekspander kwadratowy, przy czym podczas zamawiania należy wskazać wymaganą wewnętrzną średnicę tuby. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zawiera łożysko obrotowe składające się z dwóch wyścigów kulkowych zapewniających płynny ruch obrotowy. Koło posiada korpus wykonany z arkuszy stalowych oraz bieżnię z gumy pełnej pełny w kolorze czarnym, przewodzącej elektrycznie, zamontowaną na łożysku stożkowym. Średnica koła wynosi 125 mm, a całkowita wysokość kółka obrotowego to 163 mm. Nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 100 kg, natomiast nośność statyczna osiąga 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.