Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Kółko obrotowe Agila wyposażone jest w syntetyczny ekspander kwadratowy, przy czym podczas zamawiania należy wskazać wymaganą wewnętrzną średnicę tuby. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zapewnia stabilność konstrukcji, a mechanizm obrotu opiera się na dwóch wyścigach kulkowych gwarantujących płynne działanie. Koło składa się z korpusu wykonanego z arkuszy stalowych oraz bieżnika z gumy pełnej pełny w kolorze czarnym, przewodzącej elektrycznie, zamontowanego na łożysku stożkowym. Średnica koła wynosi 125 mm, a całkowita wysokość kółka to 163 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla łóżek opiekuńczych, wózków cateringowych i systemów dostarczania posiłków, szpitali, domów opieki i domów spokojnej starości, profesjonalnych wózków do sprzątania oraz mebli i stojaków ekspozycyjnych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
2470DYK125R47-21,5-24
EAN
4031582342420
Core attributes
Typ
Kółko obrotowe
Nośność przy 3 km/h
100 kg
Nośność statyczne
200 kg
Wysokość całkowita
163 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
40 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
1,18 kg
Nazwa produktu
Agila
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Fitting
Wskazówka
Podczas zamawiania należy wskazać wymaganą wewnętrzną średnicę tuby.
Typ mocowania
Syntetyczny ekspander, kwadratowy
Mocowanie na kołek rozporowy (maksymalne)
24 mm
Mocowanie na kołek rozporowy (minimalne)
21,5 mm
Housing
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał
Arkusz stalowy, średni
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Zasięg działania koła
207 mm
Wysięg
41 mm
Promień działania koła
103,5 mm
Wheel
Twardość Bieżnia (A)
80 Shore A
Materiał ciała
Arkusze stalowe
Materiał bieżni
Guma pełna pełny, czarny, przewodzący elektrycznie
Szerokość Bieżnia
32 mm
Średnica
125 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko stożkowe
Zestaw uchwytów
Wskazówka
Podczas zamawiania należy wskazać wymaganą wewnętrzną średnicę tuby.
special-features-image
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
Pomiń galerię produktów

Akcesoria

Akcesorium
Rozpieracz
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

Akcesorium do kółka jezdnego wyposażone jest w ekspander z połączeniem o regulowanej średnicy od 32 mm do 35 mm, umożliwiającym dopasowanie do różnych rozmiarów trzpieni kółek. Produkt charakteryzuje się niewielką masą wynoszącą 0,17 kg, co zapewnia łatwy montaż bez znaczącego obciążenia konstrukcji. Zakres średnicy połączenia pozwala na uniwersalne zastosowanie w systemach transportowych i meblowych wymagających precyzyjnego dopasowania elementów jezdnych.

Akcesorium
Rozpieracz
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

Akcesorium do kółka jezdnego wyposażone jest w ekspander z połączeniem o regulowanej średnicy od 36 mm do 40 mm, umożliwiającym dopasowanie do różnych rozmiarów trzpieni kółek. Produkt charakteryzuje się niewielką masą wynoszącą 0,18 kg, co zapewnia łatwy montaż bez znaczącego obciążenia konstrukcji. Zakres średnicy połączenia pozwala na uniwersalne zastosowanie z większością standardowych kółek jezdnych dostępnych na rynku.

Koło 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

Koło Puretech do kółka jezdnego o średnicy 125 mm charakteryzuje się korpusem wykonanym z arkuszy stalowych oraz bieżnikiem z gumy pełnej, nie brudzący śladów o szerokości 32 mm. Piasta ma długość 36 mm z otworem na oś o średnicy 8 mm, wyposażona w łożysko stożkowe. Nośność dynamiczna wynosi 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 200 kg, co zapewnia niezawodność w zastosowaniach przemysłowych wymagających wysokiej wytrzymałości i precyzji.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
Akcesorium
Rozpieracz
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

Akcesorium do kółka jezdnego wyposażone jest w ekspander z połączeniem o regulowanej średnicy od 24 mm do 27 mm, umożliwiającym dopasowanie do różnych rozmiarów trzpieni kółek. Produkt charakteryzuje się niewielką masą wynoszącą 0,14 kg, co zapewnia łatwy montaż bez znaczącego obciążenia konstrukcji. Zakres średnicy połączenia pozwala na uniwersalne zastosowanie z większością standardowych kółek jezdnych dostępnych na rynku.

Akcesorium
Rozpieracz
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

Akcesorium do kółka jezdnego wyposażone jest w ekspander z połączeniem o regulowanej średnicy od 27 mm do 30 mm, umożliwiającym dopasowanie do różnych rozmiarów trzpieni kółek. Całkowita masa akcesoriuim wynosi 0,14 kg, co zapewnia stabilne mocowanie bez nadmiernego obciążenia konstrukcji. System ekspandera pozwala na pewne i trwałe połączenie z kółkiem jezdnym w zakresie średnic 27-30 mm.

Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Agila
2477DYK125R47-21,5-24

Kółko obrotowe z blokadą pełną Agila wyposażone jest w syntetyczny ekspander kwadratowy, przy czym podczas zamawiania należy wskazać wymaganą wewnętrzną średnicę tuby. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego wykorzystuje dwa wyścigi kulkowe jako łożysko obrotowe. Koło składa się z korpusu z arkuszy stalowych oraz bieżnika z gumy pełnej pełny, czarny, przewodzący elektrycznie, a także łożyska stożkowego. Średnica koła wynosi 125 mm, przy całkowitej wysokości produktu 163 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Agila
2477DYK125R47-21,5-24

Kółko obrotowe z blokadą pełną Agila wyposażone jest w syntetyczny ekspander kwadratowy, przy czym podczas zamawiania należy wskazać wymaganą wewnętrzną średnicę tuby. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego wykorzystuje dwa wyścigi kulkowe jako łożysko obrotowe. Koło składa się z korpusu z arkuszy stalowych oraz bieżnika z gumy pełnej pełny, czarny, przewodzący elektrycznie, a także łożyska stożkowego. Średnica koła wynosi 125 mm, przy całkowitej wysokości produktu 163 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg