Kółko obrotowe 125 mm
Agila
Numer zamówienia:
990066978
EAN:
4031582328363
Numer produktu:
2470DIK125R47-21,5/24
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Różne opcje montażu
Agila to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i precyzji w środowiskach medycznych i gastronomic...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Agila to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i precyzji w środowiskach medycznych i gastronomicznych. Urządzenie wyposażone jest w syntetyczny ekspander kwadratowy, który podczas zamawiania wymaga wskazania wymaganej wewnętrznej średnicy tuby montażowej. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniej grubości zapewnia trwałość konstrukcji, a jej funkcjonalność wspierana jest przez dwa wyścigi kulkowe stanowiące łożysko obrotowe, umożliwiające płynne i precyzyjne obroty. Koło o średnicy 125 mm wyposażone jest w łożysko stożkowe oraz bieżnik z pełnej gumy o właściwościach niepozostawiającej śladów, co jest szczególnie istotne w środowiskach higienicznych. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 163 mm, co pozwala na łatwą integrację z istniejącymi konstrukcjami mebli i wózków. Kółko charakteryzuje się zdolnością nośną 200 kg w warunkach statycznych oraz 100 kg w warunkach dynamicznych przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla łóżek opiekuńczych, wózków cateringowych i systemów dostarczania posiłków, zastosowań szpitalnych, domów opieki i domów spokojnej starości, profesjonalnych wózków do sprzątania oraz mebli i stojaków ekspozycyjnych.
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
Wymiana części oszczędzająca zasoby
Gwintowane osie umożliwiają łatwą wymianę kół