Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe Stora wyposażone jest w otwór na śrubę jako system mocowania. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zapewnia trwałość konstrukcji, a dwa wyścigi kulkowe w łożysku obrotowym gwarantują płynny ruch obrotowy. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, który zapewnia doskonałą przyczepność i ciche toczenie, a łożysko walcowe w piaście koła umożliwia efektywny ruch. Całkowita wysokość kółka wynosi 155 mm przy średnicy koła 125 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości do 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach sklepowych oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych, gdzie wymagana jest niezawodność i funkcjonalność.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
2370PJJ125P30-11
EAN
4031582365016
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Nośność przy 3 km/h
100 kg
Nośność statyczne
200 kg
Wysokość całkowita
155 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,78 kg
Nazwa produktu
Stora
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Otwór na śrubę
Średnica otworu Trzpień
11 mm
Obudowa
Kształt Widelec
Wąski
Materiał obudowy
Arkusz stalowy, średni
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Zasięg działania koła
201 mm
Wysięg
38 mm
Promień działania koła
100,5 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
87 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Kauczuk termoplastyczny
Szerokość Bieżnia
32 mm
Średnica
125 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko walcowe
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
Różne opcje montażu
Różne wymiary mocowania dla szerokiego zakresu zastosowań
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
Efektywne samoczyszczenie
Kółka korytarzowe z automatycznie samoczyszczącymi się bieżniami
Pomiń galerię produktów

Akcesoria

Koło 125 mm
Supratech
PJR 125x32-Ø12

Koło Supratech to element przeznaczony do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 125 mm oraz szerokością bieżnika 32 mm. Bieżnik wykonany jest z kauczuku termoplastycznego, zapewniającego trwałość i odporność na zużycie. Korpus koła wykonany jest z polipropylenu, a łożysko walcowe zapewnia płynne obroty. Oś koła posiada średnicę otworu 12 mm, a długość piasty wynosi 34,9 mm. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 200 kg oraz nośnością dynamiczną 100 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je odpowiednim rozwiązaniem dla zastosowań wymagających niezawodności i wydajności.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg