Kółko obrotowe 125 mm
Stora
Numer zamówienia:
990037538
EAN:
4031582369328
Numer produktu:
2370PIP125S74
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Różne opcje montażu
Koło obrotowe Stora to element jezdny przeznaczony do wózków sklepowych oraz mebli i stojaków ekspozycyjnych. Mocowanie stanowi ...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Koło obrotowe Stora to element jezdny przeznaczony do wózków sklepowych oraz mebli i stojaków ekspozycyjnych. Mocowanie stanowi trzpień gwintowany z łbem 6-kątnym, górny, nitowany, zapewniający trwałe połączenie z konstrukcją nośną. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego średniego i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, zapewniające swobodny obrót wokół osi pionowej i łatwe manewrowanie. Koło o średnicy 125 mm posiada precyzyjne łożysko kulkowe, zapewniające płynną pracę przy niewielkim oporze toczenia. Bieżnik wykonany jest z gumy pełnej, nie brudzącej śladów, natomiast korpus koła wykonano z polipropylenu. Całkowita wysokość produktu wynosi 154 mm, co pozwala na kompaktowe zabudowy mebli i wózków. Nośność statyczna wynosi 200 kg, a nośność dynamiczna 100 kg przy prędkości 3 km/h, co należy uwzględnić przy doborze liczby kół.
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
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Łatwe sterowanie
Głowica obrotowa z podwójnymi łożyskami kulkowymi
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących
Komponenty odporne na chemikalia
Odporne na wiele środków czyszczących i chemikaliów
Efektywne samoczyszczenie
Kółka korytarzowe z automatycznie samoczyszczącymi się bieżniami