Kółko obrotowe 125 mm
Stora
Numer zamówienia:
990034156
EAN:
4031582357639
Numer produktu:
2370PHP125P30-13 as
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Różne opcje montażu
Kółko obrotowe Stora wyposażone jest w otwór na śrubę jako system mocowania. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zape...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Kółko obrotowe Stora wyposażone jest w otwór na śrubę jako system mocowania. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zapewnia wytrzymałość konstrukcji, a łożysko obrotowe składa się z dwóch wyścigów kulkowych gwarantujących płynny ruch obrotowy. Koło o średnicy 125 mm posiada korpus z polipropylenu oraz bieżnię z kauczuku termoplastycznego antystatycznego, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne dla optymalnej wydajności. Całkowita wysokość kółka wynosi 155 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach sklepowych oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych, zapewniając niezawodność w codziennym użytkowaniu.
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
Niezawodna ochrona antystatyczna
Antystatyczna wersja chroniąca użytkowników przed wyładowaniami elektrostatycznymi
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
Efektywne samoczyszczenie
Kółka korytarzowe z automatycznie samoczyszczącymi się bieżniami