Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe Stora wyposażone jest w otwór na śrubę jako system mocowania. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zapewnia wytrzymałość konstrukcji i jest wyposażona w łożysko kulkowe precyzyjne umożliwiające płynny obrót. Koło o średnicy 125 mm składa się z korpusu wykonanego z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego antystatycznego, który eliminuje gromadzenie się ładunków elektrostatycznych. Koło osadzone jest na łożysku kulkowym precyzyjnym zapewniającym długotrwałą eksploatację. Całkowita wysokość kółka wynosi 157 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt przeznaczony jest do zastosowań w wózkach sklepowych oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
2340PHP125P30-13
EAN
4031582357646
Core attributes
Typ
Kółko obrotowe
Nośność przy 3 km/h
100 kg
Nośność statyczne
200 kg
Wysokość całkowita
157 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Nazwa produktu
Stora
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Fitting
Typ mocowania
Otwór na śrubę
Średnica otworu Trzpień
13 mm
Housing
Kształt Widelec
Wąski
Materiał
Arkusz stalowy, średni
Łożysko obrotowe
Łożysko kulkowe precyzyjne
Zasięg działania koła
201 mm
Wysięg
38 mm
Promień działania koła
100,5 mm
Wheel
Twardość Bieżnia (A)
87 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Kauczuk termoplastyczny, antystatyczny
Szerokość Bieżnia
32 mm
Średnica
125 mm
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
Efektywne samoczyszczenie
Kółka korytarzowe z automatycznie samoczyszczącymi się bieżniami