Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, zawiera dwa wyścigi kulkowe jako łożysko obrotowe zapewniające płynny ruch. Koło o średnicy 108 mm posiada korpus z poliamidu, a materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła, przy czym zastosowano łożysko walcowe dla optymalnej funkcjonalności. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 132 mm. Kółko charakteryzuje się nośnością dynamiczną 200 kg przy prędkości 4 km/h oraz nośnością statyczną 400 kg. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych, technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkontenerach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
3470UOJ108P62 T/G-small
EAN
4031582399974
Numer materiału S4
990002498
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
75 mm
Nośność przy 4 km/h
200 kg
Nośność statyczne
400 kg
Wysokość całkowita
132 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
80 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-25 °C
Waga całkowita
0,81 kg
Nazwa produktu
Alpha
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
9 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
60 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
77 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
80 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
77 mm
Długość płytki
105 mm
Szerokość płytki
80 mm
Obudowa
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał obudowy
Arkusz stalowy, ciężki
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Średnica kopuły
75 mm
Zasięg działania koła
188 mm
Wysięg
40 mm
Promień działania koła
94 mm
Koło
Twardość Bieżnia (D)
75 Shore D
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Identyczny z korpusem Koło
Szerokość Bieżnia
36 mm
Średnica
108 mm
Szerokość korpusu
36 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Oś
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko walcowe
Kolor Koło
Naturalna biel
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
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu
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
Kółko stałe 108 mm
Kółko stałe 108 mm
Alpha
3478UOJ108P62 T/G-small

Kółko stałe Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący do urządzenia. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, zapewnia trwałość i odporność na obciążenia w wymagających warunkach pracy. Koło o średnicy 108 mm wykonane z poliamidu, identycznego materiałowo z korpusem, wyposażone jest w łożysko walcowe, które gwarantuje płynne i niezawodne toczenie. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 132 mm, co umożliwia łatwe zabudowanie w różnych konfiguracjach. Kółko charakteryzuje się zdolnością nośną statyczną 400 kg oraz dynamiczną 200 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni je odpowiednim do zastosowań wymagających znacznych obciążeń. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej i ochronie przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkonterach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.

108 mm
132 mm
200 kg
108 mm
132 mm
200 kg