Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Footmaster to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i precyzji w ruchu. Urządzenie wyposażone jest w nieobrobioną piastę, która stanowi kluczowy element systemu łożyskowania, zapewniając płynne i stabilne obroty w różnych warunkach pracy. Koło o średnicy 100 mm charakteryzuje się optymalnym balansem między mobilnością a trwałością, umożliwiając łatwe manewrowanie i precyzyjne pozycjonowanie. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 150 mm, co czyni to kółko uniwersalnym rozwiązaniem dla wielu typów urządzeń i maszyn. Urządzenie osiąga dynamiczną nośność 310 kg przy prędkości 3 km/h, co gwarantuje bezpieczną pracę nawet przy intensywnym użytkowaniu. Kółko Footmaster znajduje zastosowanie w budowie maszyn, rusztowaniach, meblach i stojakach ekspozycyjnych, sprzęcie transportowym oraz stołach warsztatowych, gdzie wymagana jest niezawodna mobilność i stabilność. Konstrukcja została zaprojektowana z myślą o profesjonalnych użytkownikach, którzy oczekują wysokiej jakości i długotrwałej eksploatacji w wymagających warunkach przemysłowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
FOOT MASTER GATD-100-ASF-HUD
EAN
4031582495249
Numer materiału S4
990800113
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
131 mm
Nośność przy 3 km/h
310 kg
Wysokość całkowita
150 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
90 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
7,01 kg
Nazwa produktu
Footmaster
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Średnica otworu płytki
9 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
92 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
92 mm
Długość płytki
112 mm
Szerokość płytki
112 mm
Obudowa
Średnica kopuły
104 mm
Zasięg działania koła
182 mm
Wysięg
30 mm
Promień działania koła
91 mm
Koło
Szerokość Bieżnia
30 mm
Średnica
100 mm
Szerokość korpusu
30 mm
Łożysko
Nieobrobione Piasta