Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Footmaster to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i precyzji w przemyśle. Kółko wyposażone jest w nieobrobioną piasta, która zapewnia solidne połączenie i długotrwałą eksploatację w trudnych warunkach pracy. Koło o średnicy 100 mm charakteryzuje się optymalnym balansem między mobilnością a stabilnością, umożliwiając płynne poruszanie się urządzenia. Całkowita wysokość kółka wynosi 150 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w różnych konfiguracjach konstrukcyjnych. Kółko Footmaster ma dynamiczną nośność 310 kg przy prędkości roboczej 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla aplikacji wymagających transportu ciężkich ładunków. Produkt znajduje zastosowanie w budowie maszyn, rusztowaniach, meblach i stojakach ekspozycyjnych, sprzęcie transportowym, stołach warsztatowych, ciężkich systemach AGV oraz systemach AMR. Niezawodna konstrukcja i wysoka nośność sprawiają, że Footmaster jest wyborem preferowanym przez inżynierów projektujących zaawansowane systemy mobilne i stacjonarne.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
FOOT MASTER GASD-100-ASF-HUD
EAN
4031582495218
Numer materiału S4
990800106
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
128 mm
Nośność przy 3 km/h
310 kg
Wysokość całkowita
150 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
90 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
8,45 kg
Nazwa produktu
Footmaster
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Średnica otworu płytki
9 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
92 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
92 mm
Długość płytki
112 mm
Szerokość płytki
112 mm
Obudowa
Średnica kopuły
112 mm
Zasięg działania koła
180 mm
Wysięg
32 mm
Promień działania koła
90 mm
Koło
Szerokość Bieżnia
30 mm
Średnica
100 mm
Szerokość korpusu
30 mm
Łożysko
Nieobrobione Piasta