Kółko obrotowe 100 mm
Footmaster
Numer zamówienia:
990800103
EAN:
4031582495287
Numer produktu:
FOOT MASTER GAGD-100-ASF-HUD
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
Footmaster to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i precyzji w ruchu. Kółko wyposażone jest w n...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Footmaster to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i precyzji w ruchu. Kółko wyposażone jest w nieobrobioną piasta, która stanowi kluczowy element konstrukcji łożyska, zapewniając stabilność i trwałość podczas eksploatacji. Koło posiada średnicę 100 mm, co determinuje jego zdolność do pokonywania przeszkód i nierówności na powierzchni roboczej. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 150 mm, co umożliwia jego montaż w różnych konfiguracjach mebli i urządzeń. Kółko charakteryzuje się dynamiczną nośnością 310 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla aplikacji wymagających transportu ciężkich ładunków. Footmaster znajduje zastosowanie w budowie maszyn, rusztowaniach, meblach i stojakach ekspozycyjnych, sprzęcie transportowym, stołach warsztatowych, ciężkich systemach AGV oraz systemach AMR. Konstrukcja kółka obrotowego Footmaster gwarantuje niezawodną pracę w wymagających warunkach przemysłowych i logistycznych, zapewniając efektywny transport materiałów i urządzeń.