Kółko obrotowe 100 mm
Footmaster
Numer zamówienia:
990800109
EAN:
4031582495164
Numer produktu:
FOOT MASTER GAAD-100-ASF-HUD
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
Footmaster to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i precyzji w ruchu. Urządzenie wyposażone jes...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Footmaster to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i precyzji w ruchu. Urządzenie wyposażone jest w nieobrobioną piastę, która stanowi kluczowy element systemu łożyskowania, zapewniając płynne i stabilne obroty pod obciążeniem. Koło o średnicy 100 mm wykonane jest z materiałów wysokiej jakości, gwarantujących trwałość i odporność na zużycie w intensywnych warunkach pracy. Całkowita wysokość kółka wynosi 160 mm, co umożliwia jego uniwersalne zastosowanie w różnych konfiguracjach montażowych. Kółko obrotowe Footmaster charakteryzuje się dynamiczną nośnością 310 kg przy prędkości roboczej 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla aplikacji wymagających znacznych obciążeń. Produkt znajduje zastosowanie w budowie maszyn, gdzie precyzja ruchu jest niezbędna, w rusztowaniach i konstrukcjach tymczasowych, w meblach i stojakach ekspozycyjnych, w sprzęcie transportowym oraz na stołach warsztatowych. Niezawodna konstrukcja i solidne wykonanie gwarantują długotrwałą eksploatację w wymagających warunkach przemysłowych i komercyjnych.