Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Kółko obrotowe Alpha stainless wyposażone jest w otwór na śrubę jako system mocowania. Obudowa wykonana z materiału nierdzewnego w wersji ciężkiej, z łożyskiem obrotowym składającym się z dwóch wyścigów kulkowych zapewnia niezawodność i długotrwałą eksploatację. Koło posiada korpus z poliamidu oraz bieżnię z poliuretanu wtryskowego, a łożysko walcowe nierdzewne gwarantuje płynny ruch. Średnica koła wynosi 100 mm, przy całkowitej wysokości kółka 128 mm. Nośność dynamiczna osiąga 150 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 300 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn oraz sprzęcie transportowym.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
8470UAD100P30-11 red
EAN
4031582370072
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Nośność przy 4 km/h
150 kg
Nośność statyczne
300 kg
Wysokość całkowita
128 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
80 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-40 °C
Waga całkowita
0,8 kg
Nazwa produktu
Alpha stainless
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Otwór na śrubę
Średnica otworu Trzpień
11 mm
Obudowa
Kolor
Stal Nierdzewne
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał obudowy
Nierdzewne, ciężka
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Zasięg działania koła
182 mm
Wysięg
41 mm
Promień działania koła
91 mm
Koło
Twardość Bieżnia (D)
42 Shore D
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Poliuretan, Wtrysk
Szerokość Bieżnia
32 mm
Średnica
100 mm
Oś
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko walcowe, Nierdzewne
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
Stała możliwość mycia
Wszystkie elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej
Materiały wymagające niewielkiej konserwacji
Wszystkie elementy metalowe wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Alpha stainless
8477UAD100P30-11 red

Alpha stainless to kółko obrotowe z blokadą pełną, przeznaczone do zastosowań wymagających odporności na korozję i dużych obciążeń. Mocowanie zapewnia otwór na śrubę, umożliwiający montaż w konstrukcji nośnej. Obudowa wykonana z materiału nierdzewnego, ciężkiego, wyposażona jest w dwa wyścigi kulkowe, zapewniające swobodny obrót kółka. Koło o średnicy 100 mm posiada łożysko walcowe, nierdzewne, bieżnik z poliuretanu wtryskiwanego oraz korpus z poliamidu. Całkowita wysokość produktu wynosi 128 mm. Nośność statyczna wynosi 300 kg, a nośność dynamiczna przy prędkości 4 km/h wynosi 150 kg. Zastosowania obejmują wózki cateringowe i systemy dostarczania posiłków, budowę kontenerów, systemy elektroniczne i technologię pomieszczeń czystych, technologię przeciwpożarową, budowę maszyn oraz sprzęt transportowy.

100 mm
128 mm
150 kg
100 mm
128 mm
150 kg