Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe Alpha stainless wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z materiału nierdzewnego w wersji ciężkiej zawiera łożysko obrotowe składające się z dwóch wyścigów kulkowych zapewniających płynny ruch obrotowy. Koło o średnicy 100 mm posiada korpus aluminiowy oraz bieżnię charakteryzującą się właściwościami tłumiącymi i odpornością na działanie wysokich temperatur, a także łożysko kulkowe precyzyjne wykonane z materiału nierdzewnego. Całkowita wysokość kółka wynosi 128 mm. Nośność dynamiczna osiąga 80 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 160 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn oraz sprzęcie transportowym.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
8470IDC100P62 HT w/o-dustg traed-1023
EAN
4031582346695
Numer materiału S4
990035293
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
75 mm
Nośność przy 4 km/h
80 kg
Nośność statyczne
160 kg
Wysokość całkowita
128 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
250 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-30 °C
Waga całkowita
1,03 kg
Nazwa produktu
Alpha stainless
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
9 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
60 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
77 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
80 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
77 mm
Długość płytki
105 mm
Szerokość płytki
85 mm
Obudowa
Kolor
Stal Nierdzewne
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał obudowy
Nierdzewne, ciężka
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Średnica kopuły
75 mm
Zasięg działania koła
182 mm
Wysięg
41 mm
Promień działania koła
91 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
75 Shore A
Materiał ciała
Aluminium
Materiał bieżni
Tłumienie, Odporność na działanie wysokich temperatur
Szerokość Bieżnia
35 mm
Średnica
100 mm
Szerokość korpusu
35 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Oś
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne, Nierdzewne
Kolor Koło
Metaliczny
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
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Łatwe sterowanie
Głowica obrotowa z podwójnymi łożyskami kulkowymi
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących
Stała możliwość mycia
Wszystkie elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej
Materiały wymagające niewielkiej konserwacji
Wszystkie elementy metalowe wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej
Stała odporność na ciepło
Koła wykonane z materiału odpornego na wysoką temperaturę do użytku w ekstremalnych warunkach
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko stałe 100 mm
Kółko stałe 100 mm
Alpha stainless
8478IDC100P62

Kółko stałe Alpha stainless to wysokiej jakości rozwiązanie wyposażone w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z materiału nierdzewnego w wersji ciężkiej zapewnia wyjątkową trwałość i odporność na korozję. Koło składa się z korpusu aluminiowego oraz bieżnika charakteryzującego się właściwościami tłumiącymi i odpornością na działanie wysokich temperatur, a całość wsparta jest na łożysku kulkowym precyzyjnym nierdzewnym gwarantującym płynny ruch. Średnica koła wynosi 100 mm, przy całkowitej wysokości produktu 128 mm. Nośność dynamiczna osiąga 80 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 160 kg, co czyni to kółko idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej niezawodności.

100 mm
128 mm
80 kg
100 mm
128 mm
80 kg