Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe Linea low height charakteryzuje się otworem na śrubę jako systemem mocowania. Obudowa wykonana z poliamidu wyposażona jest w łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego, a jego średnica wynosi 100 mm. Koło wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne gwarantujące trwałość i niezawodność. Całkowita wysokość kółka wynosi 103 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, MRI, rentgenie, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, meblach, szpitalach, wózkach na leki, domach opieki i domach spokojnej starości, wózkach pielęgniarskich, podnośnikach dla pacjentów, krzesłach prysznicowych, fotelach zabiegowych, aparatach ultrasonograficznych oraz respiratorach.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5940UAP100P30-10 LH RAL9002
EAN
4031582347296
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
73 mm
Nośność przy 3 km/h
100 kg
Nośność statyczne
200 kg
Wysokość całkowita
103 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
40 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
0,45 kg
Nazwa produktu
Linea low height
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Otwór na śrubę
Średnica otworu Trzpień
10 mm
Obudowa
Kolor
Szary biały (RAL9002)
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Łożysko kulkowe precyzyjne
Średnica kopuły
41 mm
Zasięg działania koła
180 mm
Wysięg
32 mm
Promień działania koła
88 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Poliuretan, Wtrysk
Szerokość Bieżnia
20 mm
Średnica
100 mm
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
Zmniejszone ryzyko wypadków
Bardzo niska wysokość zmniejsza ryzyko wypadków pod łóżkami szpitalnymi
Solidna obudowa
Podwójne koło dla dużej nośności i niskiej wysokości
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
Linea
5940-CAP

Akcesorium Linea stanowi precyzyjnie zaprojektowane uzupełnienie do kółek jezdnych, przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i trwałości. Produkt charakteryzuje się wysoką jakością wykonania oraz kompatybilnością z popularnymi systemami kółek, zapewniając łatwą instalację i długotrwałą eksploatację. Akcesorium Linea idealnie sprawdza się w przemyśle, logistyce oraz zastosowaniach komercyjnych, gdzie wymagana jest stabilność i precyzja ruchu. Dzięki optymalizowanej konstrukcji, produkt minimalizuje zużycie i zmniejsza opór podczas poruszania się, co przekłada się na efektywność operacyjną. Rekomendowane jest dla użytkowników poszukujących niezawodnego rozwiązania do modernizacji lub rozbudowy istniejących systemów transportowych.

Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Kółko obrotowe z Hamulec koła 100 mm
Linea low height
5945UAP100P30-10 LH 7001/3000/7015 2.0

Linea low height to kółko obrotowe z hamulcem koła przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych, wyposażone w złącze typu otwór na śrubę umożliwiające łatwy montaż na różnych konstrukcjach. Obudowa wykonana z poliamidu zapewnia odporność chemiczną i długotrwałość, a precyzyjne łożysko kulkowe zastosowane w mechanizmie obrotowym gwarantuje płynne i stabilne ruchy. Koło o średnicy 100 mm wykonane z poliuretanu wtryskiwanego na korpusie z poliamidu, wyposażone w precyzyjne łożysko kulkowe, zapewnia niezawodną pracę w warunkach intensywnego użytkowania. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 103 mm, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla wózków o niskiej konstrukcji. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 200 kg oraz nośnością dynamiczną 100 kg przy prędkości 3 km/h, co pozwala na bezpieczne zastosowanie w szpitalach, domach opieki, gabinetach diagnostycznych oraz innych placówkach medycznych. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C tomografów komputerowych, urządzeniach MRI i rentgenowskich, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, meblach medycznych, wózkach na leki, wózkach pielęgniarskich, podnośnikach dla pacjentów, krzesłach prysznicowych, fotelach zabiegowych, aparatach ultrasonograficznych oraz respiratorach.

100 mm
103 mm
100 kg
100 mm
103 mm
100 kg