Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Linea low height to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych, wyposażone w złącze typu otwór na śrubę umożliwiające łatwy montaż na różnych konstrukcjach. Obudowa wykonana z poliamidu zapewnia odporność na warunki szpitalne i chemiczne, a precyzyjne łożysko kulkowe zastosowane w mechanizmie obrotu gwarantuje płynne i niezawodne działanie. Koło o średnicy 100 mm wykonane z poliuretanu wtryskiwanego na poliamidowym korpusie charakteryzuje się doskonałą przyczepnością i trwałością, wspierane przez precyzyjne łożysko kulkowe zapewniające optymalne warunki pracy. Całkowita wysokość produktu wynosi 103 mm, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla urządzeń wymagających niskiego profilu. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 200 kg oraz nośnością dynamiczną 100 kg przy prędkości 3 km/h, co pozwala na zastosowanie w szerokim spektrum urządzeń medycznych takich jak wózki anestezjologiczne, tomografy komputerowe, urządzenia MRI, aparaty rentgenowskie, komputery na kółkach, wózki do dializy, meble szpitalne, wózki na leki, urządzenia w domach opieki, wózki pielęgniarskie, podnośniki dla pacjentów, krzesła prysznicowe, fotele zabiegowe, aparaty ultrasonograficzne oraz respiratory.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5940UAP100P30-10 LH 7001/7015 2.0
EAN
4031582373028
Numer materiału S4
990772152
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
73 mm
Nośność przy 3 km/h
100 kg
Nośność statyczne
200 kg
Wysokość całkowita
103 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
40 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
0,45 kg
Nazwa produktu
Linea low height
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Otwór na śrubę
Średnica otworu Trzpień
10 mm
Obudowa
Kolor
Srebrnoszary (RAL7001)
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Łożysko kulkowe precyzyjne
Średnica kopuły
41 mm
Zasięg działania koła
176 mm
Wysięg
32 mm
Promień działania koła
88 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Poliuretan, Wtrysk
Średnica otworu Oś
0 mm
Długość piasty
0 mm
Szerokość Bieżnia
20 mm
Średnica
100 mm
Szerokość korpusu
20 mm
Odpowiedni do
60_c_storage_temperature
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Kolor Bieżnia
Szary blaszkowy (RAL7015)
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Szary blaszkowy (RAL7015)

Klub Projektant Deutscher

Klub Projektant Deutscher

Nagroda Interzum

Nagroda Interzum

IF nagroda za projekt

IF nagroda za projekt
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
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury
Zmniejszone ryzyko wypadków
Bardzo niska wysokość zmniejsza ryzyko wypadków pod łóżkami szpitalnymi
Solidna obudowa
Podwójne koło dla dużej nośności i niskiej wysokości
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
Indywidualne oznakowanie
Grawerowane, odlewane lub drukowane
Fascynujące nadruki
Całe kołpaki kół mogą być zadrukowane niemal dowolnym motywem
Pomiń galerię produktów

Akcesoria

Akcesorium
Linea
5940-CAP

Akcesorium Linea stanowi precyzyjnie zaprojektowane uzupełnienie do kółek jezdnych, przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i trwałości. Produkt charakteryzuje się wysoką jakością wykonania oraz kompatybilnością z popularnymi systemami kółek, zapewniając łatwą instalację i długotrwałą eksploatację. Akcesorium Linea idealnie sprawdza się w przemyśle, logistyce oraz zastosowaniach komercyjnych, gdzie wymagana jest stabilność i precyzja ruchu. Dzięki optymalizowanej konstrukcji, produkt minimalizuje zużycie i zmniejsza opór podczas poruszania się, co przekłada się na efektywność operacyjną. Rekomendowane jest dla użytkowników poszukujących niezawodnego rozwiązania do modernizacji lub rozbudowy istniejących systemów transportowych.