Kółko obrotowe 100 mm
Linea
EAN:
4031582352672
Numer produktu:
5940UAC100R05-22 RAL9002
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Linea to kółko obrotowe wyposażone w trzpień pełny, okrągły, zapewniający stabilne mocowanie i łatwą instalację. Obudowa wykonan...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Linea to kółko obrotowe wyposażone w trzpień pełny, okrągły, zapewniający stabilne mocowanie i łatwą instalację. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera łożysko kulkowe precyzyjne, które gwarantuje płynne i precyzyjne obroty pod obciążeniem. Koło o średnicy 100 mm zbudowane jest z poliuretanu wtryskanego na korpusie z poliamidu, co zapewnia trwałość i odporność na warunki pracy w środowiskach medycznych i przemysłowych. Łożysko kulkowe precyzyjne ze stali nierdzewnej zastosowane w kole zapewnia długotrwałą niezawodność i odporność na korozję. Całkowita wysokość kółka wynosi 120 mm, co umożliwia łatwe zabudowanie w różnych konstrukcjach wózków i urządzeń. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 240 kg oraz nośnością dynamiczną 120 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla wymagających aplikacji. Linea znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, urządzeniach MRI, rentgenowskich, łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, szpitalach, wózkach na leki, mobilizacji i potrzebach specjalnych, domach opieki, wózkach pielęgniarskich, meblach biurowych, podnośnikach dla pacjentów, fotelach rozkładanych, robotach chirurgicznych, fotelach zabiegowych, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach oraz profesjonalnych wózkach do sprzątania.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Podstawowe atuty
Mocowanie
Obudowa
Koło
Klub Projektant Deutscher
Klub Projektant Deutscher
Nagroda Interzum
Nagroda Interzum
IF nagroda za projekt
IF nagroda za projekt
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
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury
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
Zintegrowana ochrona kabli
Zintegrowany popychacz kabli chroniący przewody leżące na podłodze
Indywidualne oznakowanie
Grawerowane, odlewane lub drukowane