Kółko obrotowe 100 mm
Linea
EAN:
4031582352931
Numer produktu:
5940UAC100P52 RAL9002
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Kółko obrotowe Linea wyposażone jest w płytkę prostokątną z rozstawem otworów na śruby US, zapewniającą niezawodne mocowanie do ...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Kółko obrotowe Linea wyposażone jest w płytkę prostokątną z rozstawem otworów na śruby US, zapewniającą niezawodne mocowanie do różnych powierzchni. Obudowa wykonana z poliamidu charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i odpornością na zużycie, a zastosowane łożysko kulkowe precyzyjne gwarantuje płynny obrót kółka. Koło o średnicy 100 mm posiada korpus z poliamidu oraz bieżnię z poliuretanu wtryskowego, która zapewnia doskonałe właściwości toczne i cichą pracę, natomiast łożysko kulkowe precyzyjne nierdzewne w piaście gwarantuje długotrwałą eksploatację. Całkowita wysokość kółka wynosi 124 mm. Nośność dynamiczna osiąga 120 kg przy prędkości 3 km/h, podczas gdy nośność statyczna wynosi 240 kg, co czyni to kółko idealnym rozwiązaniem dla wymagających zastosowań w sprzęcie medycznym, meblach biurowych oraz profesjonalnych wózkach transportowych.
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
Zintegrowana ochrona kabli
Zintegrowany popychacz kabli chroniący przewody leżące na podłodze
Indywidualne oznakowanie
Grawerowane, odlewane lub drukowane