Kółko obrotowe 100 mm
Linea
Numer zamówienia:
990771757
EAN:
4031582360189
Numer produktu:
5940UAC100P30-11 9002/Pan/7015 2.0
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Linea to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych, wyposażone w złącze typu otwór na śrubę umożliwia...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Linea to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych, wyposażone w złącze typu otwór na śrubę umożliwiające bezpieczne zamocowanie na różnych platformach. Obudowa wykonana z poliamidu zapewnia odporność na korozję i długotrwałą trwałość, a precyzyjne łożysko kulkowe zastosowane w mechanizmie obrotowym gwarantuje płynne i niezawodne działanie. Koło o średnicy 100 mm wykonane jest z poliuretanu wtryskanego, co zapewnia doskonałą przyczepność i wytrzymałość na zużycie, natomiast jego rdzeń wykonany z poliamidu stanowi solidną podstawę konstrukcji. Precyzyjne łożysko kulkowe ze stali nierdzewnej zastosowane w kole zapewnia długotrwałą niezawodność i odporność na warunki wilgotne typowe dla środowiska medycznego. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 118 mm, co pozwala na optymalne dopasowanie do różnych typów wózków i urządzeń. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 240 kg oraz nośnością dynamiczną 120 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla wózków anestezjologicznych, łóżek opiekuńczych, wózków cateringowych, komputerów na kółkach, wózków do dializy, wózków na leki, wózków pielęgniarskich, mebli biurowych, podnośników dla pacjentów, foteli rozkładanych, foteli zabiegowych, aparatów ultrasonograficznych, respiratorów oraz profesjonalnych wózków do sprzątania, a także urządzeń medycznych takich jak ramię C, tomografy komputerowe, MRI i aparaty rentgenowskie.
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
Fascynujące nadruki
Całe kołpaki kół mogą być zadrukowane niemal dowolnym motywem