Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Kółko obrotowe Levina wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera dwa wyścigi kulkowe jako łożysko obrotowe, zapewniające płynny ruch obrotowy. Koło składa się z korpusu z poliamidu przewodzącego elektrycznie oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego o właściwościach przewodzących elektrycznie, zamontowanych na łożysku kulkowym precyzyjnym. Średnica koła wynosi 100 mm, a całkowita wysokość kółka to 137 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, MRI, rentgenie, łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, szpitalach, wózkach na leki, domach opieki, wózkach pielęgniarskich, profesjonalnych wózkach do sprzątania, wózkach sklepowych, meblach ekspozycyjnych, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach, stołach warsztatowych oraz szafach narzędziowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5370XSP100P50 window-grey
EAN
4031582359282
Numer materiału S4
990063882
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
59 mm
Nośność przy 3 km/h
100 kg
Nośność statyczne
200 kg
Wysokość całkowita
137 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
40 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
0,5 kg
Nazwa produktu
Levina
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
8,5 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
51,5 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
46,5 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
61,5 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
56 mm
Długość płytki
77 mm
Szerokość płytki
67 mm
Obudowa
Kolor
Szare okno (podobne RAL7040)
Kształt Widelec
Wąski
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Średnica kopuły
59 mm
Zasięg działania koła
172 mm
Wysięg
36 mm
Promień działania koła
86 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
91 Shore A
Twardość Bieżnia (D)
40 Shore D
Materiał ciała
Poliamid, przewodzący elektrycznie
Materiał bieżni
Poliuretan, Wtrysk, przewodzący elektrycznie
Szerokość Bieżnia
32 mm
Średnica
100 mm
Szerokość korpusu
32 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Srebrnoszary (RAL7001)

Nagroda Universal Design Award

Nagroda Universal Design Award

Klub Projektant Deutscher

Klub Projektant Deutscher

special-features-image
Funkcje specjalne
Materiały niebezpieczne niewystępują
Zgodne z dyrektywami RoHS i REACH. Nie zawiera wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych ani chromu (VI)
Sprawdzona jakość
Testowane w naszym własnym laboratorium pod kątem zgodności z normami europejskimi
Różne opcje montażu
Różne wymiary mocowania dla szerokiego zakresu zastosowań
Dopasowanie kolorów
Kolory można dostosować do projektu produktu
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury
Niezniszczalna konstrukcja
Bardzo wysoka amortyzacja wstrząsów
Koła o niskiej konserwacji
Osłony gwintów zapewniają niezakłóconą pracę przy minimalnym czyszczeniu
Ruch bez śladów
Koła o zmniejszonym zużyciu i niewielkich wymaganiach czyszczenia
Łatwe sterowanie
Głowica obrotowa z podwójnymi łożyskami kulkowymi
Ergonomiczne użytkowanie
Koła o zoptymalizowanym oporze toczenia w celu zmniejszenia wysiłku użytkownika
Certyfikowana przewodność
Wersja przewodząca chroniąca użytkowników i urządzenia elektryczne przed wyładowaniami elektrostatycznymi
Komponenty odporne na chemikalia
Odporne na wiele środków czyszczących i chemikaliów
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Levina
5377XSP100P50

Kółko obrotowe z blokadą pełną Levina wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera dwa wyścigi kulkowe zapewniające płynny obrót kółka. Koło składa się z korpusu z poliamidu przewodzącego elektrycznie oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego o właściwościach przewodzących elektrycznie, zamontowanych na łożysku kulkowym precyzyjnym. Średnica koła wynosi 100 mm, a całkowita wysokość kółka to 137 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, MRI, rentgenie, łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, szpitalach, wózkach na leki, domach opieki, wózkach pielęgniarskich, profesjonalnych wózkach do sprzątania, wózkach sklepowych, meblach ekspozycyjnych, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach, stołach warsztatowych oraz szafach narzędziowych.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 100 mm
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 100 mm
Levina
5371XSP100P50

Kółko obrotowe z blokadą kierunkową Levina wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera dwa wyścigi kulkowe zapewniające płynny obrót mechanizmu. Koło o średnicy 100 mm posiada korpus z poliamidu przewodzącego elektrycznie oraz bieżnik z poliuretanu wtryskowego o właściwościach przewodzących elektrycznie, wsparte łożyskiem kulkowym precyzyjnym. Całkowita wysokość kółka wynosi 137 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, sprzęcie medycznym jak ramię C, tomografy komputerowe, MRI i rentgen, łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, szpitalach, wózkach na leki, domach opieki, wózkach pielęgniarskich, profesjonalnych wózkach do sprzątania, wózkach sklepowych, meblach ekspozycyjnych, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach, stołach warsztatowych oraz szafach narzędziowych.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg