Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe Levina wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły zapewniający stabilne mocowanie. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera dwa wyścigi kulkowe gwarantujące płynny obrót i długotrwałą eksploatację. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, który zapewnia doskonałą przyczepność i ciche toczenie, a łożysko kulkowe precyzyjne gwarantuje płynny ruch. Średnica koła wynosi 100 mm, a całkowita wysokość kółka to 137 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, MRI, rentgenie, łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, szpitalach, wózkach na leki, domach opieki, wózkach pielęgniarskich, profesjonalnych wózkach do sprzątania, wózkach sklepowych, meblach ekspozycyjnych, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach, stołach warsztatowych oraz szafach narzędziowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5370PJP100R05-18x62 M8/19 7001
EAN
4031582347548
Numer materiału S4
990037001
Core attributes
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
59 mm
Nośność przy 3 km/h
100 kg
Nośność statyczne
200 kg
Wysokość całkowita
137 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
40 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
0,56 kg
Nazwa produktu
Levina
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Fitting
Liczba otworów montażowych Trzpień
2
Typ mocowania
Trzpień pełny, okrągły
Średnica Trzpień
18 mm
Długość Trzpień
62 mm
Położenie gwintu Trzpień
19 mm
Housing
Kolor
Srebrnoszary (RAL7001)
Kształt Widelec
Wąski
Materiał
Poliamid
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Średnica kopuły
59 mm
Zasięg działania koła
172 mm
Wysięg
36 mm
Promień działania koła
86 mm
Wheel
Twardość Bieżnia (A)
87 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Kauczuk termoplastyczny
Szerokość Bieżnia
32 mm
Średnica
100 mm
Szerokość korpusu
32 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Srebrnoszary (RAL7001)

Nagroda Universal Design Award

Nagroda Universal Design Award

Klub Projektant Deutscher

Klub Projektant Deutscher

special-features-image
Funkcje specjalne
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 100 mm
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 100 mm
Levina
5371PJP100R05-18x62

Kółko obrotowe z blokadą kierunkową Levina wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły zapewniający stabilne mocowanie. Obudowa wykonana z poliamidu wykorzystuje dwa wyścigi kulkowe jako łożysko obrotowe, gwarantując płynny ruch i długą żywotność. Koło o średnicy 100 mm składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, a jego oś osadzona jest na łożysku kulkowym precyzyjnym. Całkowita wysokość kółka wynosi 137 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, MRI, rentgenie, łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, szpitalach, wózkach na leki, domach opieki, wózkach pielęgniarskich, profesjonalnych wózkach do sprzątania, wózkach sklepowych, meblach ekspozycyjnych, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach, stołach warsztatowych oraz szafach narzędziowych.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Levina
5377PJP100R05-18x62 M8/19 7001/3000

Kółko obrotowe z blokadą pełną Levina wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły zapewniający stabilne mocowanie. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera dwa wyścigi kulkowe gwarantujące płynny obrót i długotrwałą eksploatację. Koło o średnicy 100 mm składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, a łożysko kulkowe precyzyjne zapewnia ciche i bezawaryjne działanie. Całkowita wysokość kółka wynosi 137 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, sprzęcie medycznym jak ramię C, tomografy, MRI i rentgen, łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, szpitalach, wózkach na leki, domach opieki, wózkach pielęgniarskich, profesjonalnych wózkach do sprzątania, wózkach sklepowych, meblach ekspozycyjnych, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach, stołach warsztatowych oraz szafach narzędziowych.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 100 mm
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 100 mm
Levina
5371PJP100R05-18x62

Kółko obrotowe z blokadą kierunkową Levina wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły zapewniający stabilne mocowanie. Obudowa wykonana z poliamidu wykorzystuje dwa wyścigi kulkowe jako łożysko obrotowe, gwarantując płynny ruch i długą żywotność. Koło o średnicy 100 mm składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, a jego oś osadzona jest na łożysku kulkowym precyzyjnym. Całkowita wysokość kółka wynosi 137 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, MRI, rentgenie, łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, szpitalach, wózkach na leki, domach opieki, wózkach pielęgniarskich, profesjonalnych wózkach do sprzątania, wózkach sklepowych, meblach ekspozycyjnych, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach, stołach warsztatowych oraz szafach narzędziowych.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Levina
5377PJP100R05-18x62 M8/19 7001/3000

Kółko obrotowe z blokadą pełną Levina wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły zapewniający stabilne mocowanie. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera dwa wyścigi kulkowe gwarantujące płynny obrót i długotrwałą eksploatację. Koło o średnicy 100 mm składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, a łożysko kulkowe precyzyjne zapewnia ciche i bezawaryjne działanie. Całkowita wysokość kółka wynosi 137 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, sprzęcie medycznym jak ramię C, tomografy, MRI i rentgen, łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, szpitalach, wózkach na leki, domach opieki, wózkach pielęgniarskich, profesjonalnych wózkach do sprzątania, wózkach sklepowych, meblach ekspozycyjnych, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach, stołach warsztatowych oraz szafach narzędziowych.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg