Kółko obrotowe 100 mm
Galea
EAN:
4031582399530
Numer produktu:
5070YGH100P52
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Kółko obrotowe Galea wyposażone jest w płytkę prostokątną z rozstawem otworów na śruby US, zapewniającą niezawodne mocowanie do ...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Kółko obrotowe Galea wyposażone jest w płytkę prostokątną z rozstawem otworów na śruby US, zapewniającą niezawodne mocowanie do różnych powierzchni. Obudowa wykonana z wytrzymałego poliamidu wykorzystuje dwa wyścigi kulkowe jako łożysko obrotowe, gwarantując płynny ruch obrotowy i długą żywotność produktu. Koło o średnicy 100 mm składa się z korpusu z polipropylenu przewodzącego elektrycznie oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego przewodzącego elektrycznie, wyposażonego w łożysko ślizgowe dla optymalnej funkcjonalności. Całkowita wysokość kółka wynosi 141 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych.