Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe Galea wyposażone jest w otwór na śrubę jako system mocowania. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera dwa wyścigi kulkowe zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu z polipropylenu przewodzącego elektrycznie oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego przewodzącego elektrycznie, osadzonego na łożysku ślizgowym. Średnica koła wynosi 100 mm, a całkowita wysokość kółka to 139 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych, gdzie właściwości przewodzące elektrycznie zapewniają bezpieczne odprowadzanie ładunków elektrostatycznych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5070YGH100P30-12
EAN
4031582353587
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Nośność przy 3 km/h
100 kg
Nośność statyczne
200 kg
Wysokość całkowita
139 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Nazwa produktu
Galea
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Otwór na śrubę
Średnica otworu Trzpień
12 mm
Obudowa
Kształt Widelec
Zamknięte
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Zasięg działania koła
180 mm
Wysięg
40 mm
Promień działania koła
90 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
87 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen, przewodzący elektrycznie
Materiał bieżni
Kauczuk termoplastyczny, przewodzący elektrycznie
Szerokość Bieżnia
30 mm
Średnica
100 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko ślizgowe
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
Zgodność ze standardami
Stosowane w przemyśle spożywczym (zatwierdzenie Lerpac)
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Galea
5077YGH100P30-12

Koło obrotowe z blokadą pełną Galea to element jezdny przeznaczony do montażu w konstrukcjach wymagających mobilności i stabilnego zatrzymania. Mocowanie stanowi otwór na śrubę, umożliwiający bezpośrednie przykręcenie koła do ramy lub podwozia urządzenia. Obudowa widelca wykonana jest z poliamidu i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, które zapewniają płynny obrót wokół osi pionowej przy niewielkim oporze. Koło posiada średnicę 100 mm i łoże ślizgowe, a bieżnik wykonano z kauczuku termoplastycznego przewodzącego elektrycznie, co ogranicza gromadzenie się ładunków statycznych. Korpus koła wykonano z polipropylenu przewodzącego elektrycznie, co łączy niską masę z wysoką odpornością na czynniki chemiczne. Całkowita wysokość produktu wynosi 139 mm, co pozwala na zastosowanie w konstrukcjach o ograniczonym prześwicie. Nośność statyczna koła wynosi 200 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 100 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz w krzesłach prysznicowych.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 100 mm
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 100 mm
Galea
5071YGH100P30-12

Koło obrotowe z blokadą kierunkową Galea to element jezdny przeznaczony do montażu w konstrukcjach wymagających stabilnego i precyzyjnego prowadzenia. Mocowanie stanowi otwór na śrubę, który umożliwia bezpośrednie przykręcenie koła do ramy lub podwozia urządzenia. Obudowa wykonana jest z poliamidu i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, zapewniające płynny obrót wokół osi pionowej oraz łatwe ustawianie kierunku jazdy. Koło o średnicy 100 mm posiada bieżnik z kauczuku termoplastycznego, przewodzącego elektrycznie, co pozwala na odprowadzanie ładunków elektrostatycznych oraz ograniczenie gromadzenia się ładunku na powierzchni podłoża. Korpus koła wykonany jest z polipropylenu przewodzącego elektrycznie, a oś obrotu opiera się na łożysku ślizgowym, które zapewnia cichą i niezawodną pracę. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 139 mm. Nośność statyczna koła wynosi 200 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 100 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz w krzesłach prysznicowych.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg