Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Kółko obrotowe Galea wyposażone jest w płytkę prostokątną z rozstawem otworów na śruby US, zapewniającą niezawodne mocowanie do różnych powierzchni. Obudowa wykonana z wytrzymałego poliamidu wykorzystuje dwa wyścigi kulkowe jako łożysko obrotowe, gwarantując płynny ruch obrotowy i długotrwałą eksploatację. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z gumy pełnej nie brudzącego śladów, wyposażonego w łożysko ślizgowe o średnicy 100 mm. Całkowita wysokość kółka wynosi 141 mm. Nośność dynamiczna osiąga 60 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 120 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych, gdzie wymagana jest mobilność bez pozostawiania śladów na podłożu.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5070PIO100P52
EAN
4031582399462
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
66 mm
Nośność przy 3 km/h
60 kg
Nośność statyczne
120 kg
Wysokość całkowita
141 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,5 kg
Nazwa produktu
Galea
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna, rozstaw Otwór na śrubę US
Średnica otworu płytki
11 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
52 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
44,5 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
76 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
72 mm
Długość płytki
95 mm
Szerokość płytki
70 mm
Obudowa
Kształt Widelec
Zamknięte
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Średnica kopuły
59 mm
Zasięg działania koła
180 mm
Wysięg
40 mm
Promień działania koła
90 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
87 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Guma pełna, nie brudzący śladów
Szerokość Bieżnia
32 mm
Średnica
100 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Łożysko
Łożysko ślizgowe