Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe Alpha to urządzenie przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodnego systemu transportu i manewrowania. Kółko wyposażone jest w płytkę prostokątną służącą jako element mocujący do różnych konstrukcji i urządzeń. Obudowa kółka wykonana jest z arkusza stalowego, ciężkiego, zapewniającego trwałość i odporność na obciążenia, a jej konstrukcja opiera się na dwóch wyścigach kulkowych, które stanowią łożysko obrotu i umożliwiają płynne, precyzyjne obroty pod obciążeniem. Koło kółka ma średnicę 100 mm i wyposażone jest w łożysko walcowe, które zapewnia stabilność i długotrwałość eksploatacji. Powierzchnia toczna wykonana jest z gumy pełnej pełny, czarny, co gwarantuje doskonałą przyczepność i ochronę podłoża. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 128 mm. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 140 kg oraz nośnością dynamiczną 70 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni je odpowiednim do intensywnego użytkowania. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkonterach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
3470DVJ100P62
EAN
4031582303537
Numer materiału S4
990001361
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
75 mm
Nośność przy 4 km/h
70 kg
Nośność statyczne
140 kg
Wysokość całkowita
128 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
85 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,9 kg
Nazwa produktu
Alpha
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
9 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
60 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
77 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
80 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
77 mm
Długość płytki
105 mm
Szerokość płytki
80 mm
Obudowa
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał obudowy
Arkusz stalowy, ciężki
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Średnica kopuły
75 mm
Zasięg działania koła
180 mm
Wysięg
40 mm
Promień działania koła
90 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
80 Shore A
Materiał ciała
Arkusze stalowe
Materiał bieżni
Guma pełna pełny, czarny
Szerokość Bieżnia
30 mm
Średnica
100 mm
Szerokość korpusu
30 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Oś
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko walcowe
Kolor Koło
pasywowany na niebiesko
special-features-image
Funkcje specjalne
Materiały niebezpieczne niewystępują
Zgodne z dyrektywami RoHS i REACH. Nie zawiera wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych ani chromu (VI)
Sprawdzona jakość
Testowane w naszym własnym laboratorium pod kątem zgodności z normami europejskimi
Solidna obudowa
Wykonane z tłoczonej, ocynkowanej stali
Różne opcje montażu
Różne wymiary mocowania dla szerokiego zakresu zastosowań
Wymiana części oszczędzająca zasoby
Gwintowane osie umożliwiają łatwą wymianę kół
Nieprzerwane użytkowanie
Łożysko obrotowe z pierścieniem przeciwpyłowym do ciągłego, nieprzerwanego ruchu
Koła o niskiej konserwacji
Osłony gwintów zapewniają niezakłóconą pracę przy minimalnym czyszczeniu
Łatwe sterowanie
Głowica obrotowa z podwójnymi łożyskami kulkowymi
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Kółko stałe 100 mm
Alpha
3478DVJ100P62

Kółko stałe Alpha to urządzenie transportowe przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i trwałości w różnych branżach, w tym motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkontenach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych. Kółko wyposażone jest w płytkę prostokątną jako typ mocowania, zapewniającą stabilne i bezpieczne zainstalowanie na różnych konstrukcjach. Obudowa wykonana z arkusza stalowego ciężkiego gwarantuje wytrzymałość i odporność na obciążenia dynamiczne oraz statyczne. Koło o średnicy 100 mm wyposażone jest w łożysko walcowe zapewniające płynne i efektywne obroty, a jego bieżnik wykonany z pełnej gumy czarnej zapewnia doskonałą przyczepność i trwałość. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 128 mm, co umożliwia łatwe zabudowanie w istniejących konstrukcjach. Kółko charakteryzuje się zdolnością nośną statyczną wynoszącą 140 kg oraz dynamiczną wynoszącą 70 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni je idealne do zastosowań wymagających niezawodnego transportu towarów i materiałów.

100 mm
128 mm
70 kg
100 mm
128 mm
70 kg
Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Alpha
3477DVJ100P62

Koło obrotowe z blokadą pełną Alpha to produkt przeznaczony do montażu w konstrukcjach wymagających mobilności i stabilnego zatrzymania, a jego zastosowanie obejmuje motoryzację OEM, wózki cateringowe i systemy dostarczania posiłków, budowę kontenerów, systemy elektroniczne i technologię pomieszczeń czystych, technologię przeciwpożarową i ochronę przeciwpożarową, budowę maszyn, systemy logistyczne pocztowe, wózki produkcyjne i platformowe, rollkontenery, szafy narzędziowe, sprzęt transportowy, urządzenia do utylizacji odpadów oraz stoły warsztatowe. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, umożliwiająca montaż koła do podstawy konstrukcji. Obudowa wykonana jest z ciężkiego arkusza stalowego i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, które zapewniają swobodny obrót koła wokół osi pionowej. Koło o średnicy 100 mm posiada łożysko walcowe, a bieżnik wykonano z gumy pełnej pełnej, w kolorze czarnym, natomiast korpus koła wykonano z arkuszy stalowych. Całkowita wysokość produktu wynosi 128 mm. Nośność statyczna koła wynosi 140 kg, a nośność dynamiczna 70 kg przy prędkości 4 km/h.

100 mm
128 mm
70 kg
100 mm
128 mm
70 kg