Kółko obrotowe 100 mm
Integral twin
Numer zamówienia:
990063376
EAN:
4031582341300
Numer produktu:
2940USX100R05-32 9002 W
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Nagrodzony projekt
Kółko obrotowe Integral twin wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły, przy czym łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarz...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Kółko obrotowe Integral twin wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły, przy czym łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, średniego, zawiera łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające płynny obrót. Koło o średnicy 100 mm posiada korpus z poliamidu oraz bieżnię z poliuretanu wtryskowego przewodzącego elektrycznie, a także łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione. Całkowita wysokość kółka wynosi 129 mm. Nośność dynamiczna to 125 kg przy prędkości 3 km/h oraz 125 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 375 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramieniu C, tomografach komputerowych, MRI, rentgenie, łóżkach opiekuńczych i szpitalnych, szpitalach, domach opieki, robotach chirurgicznych, stołach operacyjnych oraz aparatach ultrasonograficznych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Podstawowe atuty
Mocowanie
Obudowa
Koło
Zestaw uchwytów
Nagroda German Design Award
Nagroda German Design Award
Nagroda Red Dot Design Award
Nagroda Red Dot Design Award
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
Uszczelnienie ochronne
Koła z uszczelnionymi łożyskami chroniącymi przed wodą i brudem
Komponenty odporne na chemikalia
Odporne na wiele środków czyszczących i chemikaliów
Certyfikowane bezpieczeństwo
Standard wydajności certyfikowany przez TÜV Süd
Wygodna manewrowość
Łatwe pokonywanie przeszkód dzięki dużym kołom i elastycznym piastom
Wielostopniowa funkcja przełączania
Do trzech pozycji blokady: blokada kierunku, blokada całkowita lub swobodny ruch
Zoptymalizowana manewrowość
Podwójne koło o wysokiej zwrotności dzięki efektowi różnicowemu
Zmniejszone czyszczenie
Dzięki głównie gładkim powierzchniom kółka są szybkie i łatwe do czyszczenia
Ochrona podłogi poprzez rozkład obciążenia
Dwa koła rozkładają obciążenie i minimalizują ślady na podłodze
Zintegrowana ochrona kabli
Zintegrowany popychacz kabli chroniący przewody leżące na podłodze
Niezwykle mocna konstrukcja
Bardzo solidna konstrukcja