Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Kółko obrotowe Agila wyposażone jest w syntetyczny ekspander kwadratowy, przy czym podczas zamawiania należy wskazać wymaganą wewnętrzną średnicę tuby. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zawiera łożysko obrotowe składające się z dwóch wyścigów kulkowych zapewniających płynny ruch obrotowy. Koło o średnicy 100 mm posiada korpus z poliamidu przewodzącego elektrycznie oraz bieżnik z poliuretanu wtryskowego przewodzącego elektrycznie, zamontowany na łożysku kulkowym precyzyjnym. Całkowita wysokość kółka wynosi 138 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
2470XSP100R47-27-30
EAN
4031582343533
Core attributes
Typ
Kółko obrotowe
Nośność przy 3 km/h
100 kg
Nośność statyczne
200 kg
Wysokość całkowita
138 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
40 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Nazwa produktu
Agila
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Fitting
Wskazówka
Podczas zamawiania należy wskazać wymaganą wewnętrzną średnicę tuby.
Typ mocowania
Syntetyczny ekspander, kwadratowy
Mocowanie na kołek rozporowy (maksymalne)
30 mm
Mocowanie na kołek rozporowy (minimalne)
27 mm
Housing
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał
Arkusz stalowy, średni
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Zasięg działania koła
176 mm
Wysięg
38 mm
Promień działania koła
88 mm
Wheel
Twardość Bieżnia (D)
40 Shore D
Materiał ciała
Poliamid, przewodzący elektrycznie
Materiał bieżni
Poliuretan, Wtrysk, przewodzący elektrycznie
Szerokość Bieżnia
32 mm
Średnica
100 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Zestaw uchwytów
Wskazówka
Podczas zamawiania należy wskazać wymaganą wewnętrzną średnicę tuby.
special-features-image
Funkcje specjalne
Pomiń galerię produktów

Akcesoria

Akcesorium
Rozpieracz
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

Akcesorium do kółka jezdnego wyposażone jest w ekspander z połączeniem o regulowanej średnicy od 32 mm do 35 mm, umożliwiającym dopasowanie do różnych rozmiarów trzpieni kółek. Produkt charakteryzuje się niewielką masą wynoszącą 0,17 kg, co zapewnia łatwy montaż bez znaczącego obciążenia konstrukcji. Zakres średnicy połączenia pozwala na uniwersalne zastosowanie w systemach transportowych i meblowych wymagających precyzyjnego dopasowania elementów jezdnych.

Akcesorium
Rozpieracz
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

Akcesorium do kółka jezdnego wyposażone jest w ekspander z połączeniem o regulowanej średnicy od 36 mm do 40 mm, umożliwiającym dopasowanie do różnych rozmiarów trzpieni kółek. Produkt charakteryzuje się niewielką masą wynoszącą 0,18 kg, co zapewnia łatwy montaż bez znaczącego obciążenia konstrukcji. Zakres średnicy połączenia pozwala na uniwersalne zastosowanie z większością standardowych kółek jezdnych dostępnych na rynku.

Akcesorium
Rozpieracz
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

Akcesorium do kółka jezdnego wyposażone jest w ekspander z połączeniem o regulowanej średnicy od 24 mm do 27 mm, umożliwiającym dopasowanie do różnych rozmiarów trzpieni kółek. Produkt charakteryzuje się niewielką masą wynoszącą 0,14 kg, co zapewnia łatwy montaż bez znaczącego obciążenia konstrukcji. Zakres średnicy połączenia pozwala na uniwersalne zastosowanie z większością standardowych kółek jezdnych dostępnych na rynku.

Akcesorium
Rozpieracz
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

Akcesorium do kółka jezdnego wyposażone jest w ekspander z połączeniem o regulowanej średnicy od 27 mm do 30 mm, umożliwiającym dopasowanie do różnych rozmiarów trzpieni kółek. Całkowita masa akcesoriuim wynosi 0,14 kg, co zapewnia stabilne mocowanie bez nadmiernego obciążenia konstrukcji. System ekspandera pozwala na pewne i trwałe połączenie z kółkiem jezdnym w zakresie średnic 27-30 mm.

Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Agila
2477XSP100R47-27-30

Kółko obrotowe z blokadą pełną Agila wyposażone jest w syntetyczny ekspander kwadratowy, przy czym podczas zamawiania należy wskazać wymaganą wewnętrzną średnicę tuby. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zawiera dwa wyścigi kulkowe zapewniające płynny obrót. Koło o średnicy 100 mm składa się z korpusu z poliamidu przewodzącego elektrycznie oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego przewodzącego elektrycznie, zamontowanych na łożysku kulkowym precyzyjnym. Całkowita wysokość kółka wynosi 138 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Agila
2477XSP100R47-27-30

Kółko obrotowe z blokadą pełną Agila wyposażone jest w syntetyczny ekspander kwadratowy, przy czym podczas zamawiania należy wskazać wymaganą wewnętrzną średnicę tuby. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zawiera dwa wyścigi kulkowe zapewniające płynny obrót. Koło o średnicy 100 mm składa się z korpusu z poliamidu przewodzącego elektrycznie oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego przewodzącego elektrycznie, zamontowanych na łożysku kulkowym precyzyjnym. Całkowita wysokość kółka wynosi 138 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg