Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe Agila wyposażone jest w syntetyczny ekspander kwadratowy, przy czym podczas zamawiania należy wskazać wymaganą wewnętrzną średnicę tuby. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zawiera dwa wyścigi kulkowe zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, wyposażone w łożysko ślizgowe, o średnicy 100 mm. Całkowita wysokość kółka wynosi 135 mm. Nośność dynamiczna osiąga 80 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 160 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Artikelnummer
2470PJO100R47-21,5/24
EAN
4031582324907
S4 Materialnummer
990061718
Core attributes
Gehäusetyp
Kółko obrotowe
Gesamtbreite
60 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
80 kg
Statische Tragfähigkeit
160 kg
Bauhöhe
135 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,66 kg
Produktname
Agila
Norm
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
Podczas zamawiania należy wskazać wymaganą wewnętrzną średnicę tuby.
Befestigungsart
Syntetyczny ekspander, kwadratowy
Expanderbefestigung (Maximum)
24 mm
Expanderbefestigung (Minimum)
22 mm
Bundstift Länge
24 mm
Housing
Farbe
pasywowany na niebiesko
Gabelform
Poszerzane
Material
Arkusz stalowy, średni
Schwenklager
Dwa wyścigi kulkowe
Dom Durchmesser
60 mm
Störkreis
176 mm
Ausladung
38 mm
Schwenkradius
88 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
Polipropylen
Material der Lauffläche
Kauczuk termoplastyczny
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
100 mm
Breite des Radkörpers
32 mm
Fadenschutz
Bez osłony gwintu
Lager
Łożysko ślizgowe
Radfarbe
Srebrnoszary (RAL7001)
Zestaw uchwytów
Befestigungsoptionen
Podczas zamawiania należy wskazać wymaganą wewnętrzną średnicę tuby.
special-features-image
Funkcje specjalne
Pomiń galerię produktów

Akcesoria

Akcesorium
Rozpieracz
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

Rozpieracz to akcesorium przeznaczone do rozszerzania i stabilizacji kołowrotków, charakteryzujące się uniwersalnym dopasowaniem do otworów montażowych o średnicy od 32 mm do 35 mm. Produkt wyróżnia się kompaktową budową i niską masą 0,17 kg, co ułatwia jego transport i manipulację na stanowisku pracy. Rozpieracz znajduje zastosowanie w systemach transportowych i magazynowych, gdzie wymaga się niezawodnego połączenia i precyzyjnego ustawienia kołowrotków. Konstrukcja akcesorium zapewnia trwałość i odporność na obciążenia dynamiczne, a jego uniwersalne wymiary montażowe pozwalają na łatwą integrację z istniejącymi instalacjami kołowrotkowych.

Akcesorium
Rozpieracz
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

Rozpieracz jest akcesoriom przeznaczonym do rozszerzania i stabilizacji kołowrotków, zapewniającym niezawodne połączenie z osią o średnicy od 36 mm do 40 mm. Urządzenie charakteryzuje się kompaktową budową i niską masą 0,18 kg, co czyni je łatwym w transporcie i montażu. Rozpieracz znajduje zastosowanie w systemach transportowych i magazynowych, gdzie wymagana jest precyzyjna regulacja i bezpieczne zamocowanie elementów obrotowych. Jego uniwersalna konstrukcja umożliwia szybką wymianę i adaptację do różnych konfiguracji kołowrotków, wspierając efektywność operacyjną urządzeń.

Akcesorium
Rozpieracz
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

Rozpieracz jest akcesoriom przeznaczonym do rozszerzania i stabilizacji kołowrotków, zapewniającym precyzyjne dopasowanie do tulei o średnicy od 24 mm do 27 mm. Urządzenie charakteryzuje się niezawodną konstrukcją i lekką wagą wynoszącą 0,14 kg, co czyni je praktycznym rozwiązaniem do montażu i demontażu kołowrotków w różnych zastosowaniach przemysłowych. Rozpieracz umożliwia szybkie i efektywne zainstalowanie kołowrotka na wale, eliminując potrzebę stosowania dodatkowych narzędzi specjalistycznych.

Akcesorium
Rozpieracz
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

Rozpieracz jest akcesoriom przeznaczonym do rozszerzania i stabilizacji kołowrotków, zapewniającym precyzyjne dopasowanie w szerokim zakresie średnic. Urządzenie charakteryzuje się możliwością montażu na złączach o średnicy od 27 mm do 30 mm, co pozwala na uniwersalne zastosowanie w różnych konfiguracjach kołowrotków. Rozpieracz wyróżnia się niezawodną konstrukcją i niską masą całkowitą wynoszącą 0,14 kg, co ułatwia transport i manipulację podczas instalacji. Produkt spełnia wysokie standardy inżynierskie i jest idealnym rozwiązaniem dla profesjonalnych aplikacji wymagających precyzji i trwałości.

Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Agila
2477PJO100R47-21,5-24

Kółko obrotowe z blokadą pełną Agila wyposażone jest w syntetyczny ekspander kwadratowy, przy czym podczas zamawiania należy wskazać wymaganą wewnętrzną średnicę tuby. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego wyposażona jest w dwa wyścigi kulkowe zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, a łożysko ślizgowe gwarantuje niezawodną pracę. Średnica koła wynosi 100 mm, a całkowita wysokość kółka to 138 mm. Nośność dynamiczna osiąga 80 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 160 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.

100 mm
138 mm
80 kg
100 mm
138 mm
80 kg