Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Kółko obrotowe Agila wyposażone jest w syntetyczny ekspander kwadratowy, przy czym podczas zamawiania należy wskazać wymaganą wewnętrzną średnicę tuby. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zawiera łożysko obrotowe składające się z dwóch wyścigów kulkowych zapewniających płynny ruch obrotowy. Koło posiada korpus z arkuszy stalowych oraz bieżnię z gumy pełnej pełny w kolorze czarnym, przewodzącej elektrycznie, zamontowaną na łożysku stożkowym. Średnica koła wynosi 100 mm, a całkowita wysokość kółka to 138 mm. Nośność dynamiczna osiąga 80 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 160 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
2470DYK100R47-36-40
EAN
4031582341614
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Nośność przy 3 km/h
80 kg
Nośność statyczne
160 kg
Wysokość całkowita
138 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
40 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Nazwa produktu
Agila
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Wskazówka
Podczas zamawiania należy wskazać wymaganą wewnętrzną średnicę tuby.
Typ mocowania
Syntetyczny ekspander, kwadratowy
Mocowanie na kołek rozporowy (maksymalne)
40 mm
Mocowanie na kołek rozporowy (minimalne)
36 mm
Obudowa
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał obudowy
Arkusz stalowy, średni
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Zasięg działania koła
176 mm
Wysięg
38 mm
Promień działania koła
88 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
80 Shore A
Materiał ciała
Arkusze stalowe
Materiał bieżni
Guma pełna pełny, czarny, przewodzący elektrycznie
Szerokość Bieżnia
32 mm
Średnica
100 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko stożkowe
Zestaw uchwytów
Wskazówka
Podczas zamawiania należy wskazać wymaganą wewnętrzną średnicę tuby.
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
Rozpieracz
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

Rozpieracz jest akcesoriom przeznaczonym do rozszerzania i stabilizacji kołowrotków, zaprojektowanym z myślą o profesjonalnym zastosowaniu w systemach transportowych. Urządzenie charakteryzuje się kompaktową konstrukcją o masie 0,17 kg, co zapewnia łatwość obsługi i montażu. Rozpieracz wyposażony jest w złącze o średnicy roboczej od 32 mm do 35 mm, umożliwiające precyzyjne dopasowanie do różnych rozmiarów wałów i osadzenia kołowrotków. Zakres regulacji średnicy pozwala na uniwersalne zastosowanie w wielu konfiguracjach kołowrotków standardowych, zapewniając niezawodne i trwałe połączenie. Produkt spełnia wymogi techniczne dla akcesoriów transportowych i jest idealnym rozwiązaniem dla systemów wymagających elastyczności montażowej.

Akcesorium
Rozpieracz
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

Rozpieracz to akcesorium przeznaczone do rozszerzania i stabilizacji kołowrotków, charakteryzujące się uniwersalnym dopasowaniem do otworów montażowych o średnicy od 36 mm do 40 mm. Produkt wyróżnia się kompaktową konstrukcją z masą 0,18 kg, co zapewnia łatwość obsługi i transportu. Rozpieracz znajduje zastosowanie w systemach transportowych i magazynowych, gdzie wymaga się precyzyjnego mocowania kołowrotków na różnych średnicach. Jego design umożliwia szybką i bezpieczną instalację bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi specjalistycznych.

Koło 100 mm
Puretech
DIK 100x32-Ø8,1

Koło Puretech to uniwersalne koło do wózków i urządzeń mobilnych, wyposażone w łożysko stożkowe i korpus ze stali. Koło ma średnicę 100 mm, szerokość bieżnika 32 mm oraz długość piasty 36 mm, z otworem na oś o średnicy 8 mm. Bieżnik wykonany z pełnej gumy nie brudzący śladów zapewnia niezawodną pracę na różnych powierzchniach. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 160 kg oraz nośnością dynamiczną 80 kg przy prędkości 3 km/h. Zastosowanie znajduje w rusztowaniach, wózkach sklepowych, meblach i stojakach ekspozycyjnych, szafach narzędziowych, urządzeniach do utylizacji odpadów, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym.

100 mm
80 kg
100 mm
80 kg
Akcesorium
Rozpieracz
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

Rozpieracz jest akcesoriom przeznaczonym do rozszerzania i stabilizacji kołowrotków, zapewniającym precyzyjne dopasowanie do różnych średnic mocowania. Urządzenie charakteryzuje się uniwersalnym zakresem dopasowania, obejmującym średnice od 24 mm do 27 mm, co umożliwia jego zastosowanie w szerokim spektrum konfiguracji kołowrotków. Rozpieracz wyróżnia się kompaktową i lekką konstrukcją, z masą zaledwie 0,14 kg, co ułatwia jego transport, montaż i obsługę w warunkach przemysłowych. Dzięki precyzyjnym wymiarom i solidnej budowie, akcesorium zapewnia niezawodne działanie i długotrwałą eksploatację w aplikacjach wymagających stabilnego połączenia.

Akcesorium
Rozpieracz
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

Rozpieracz to akcesorium przeznaczone do rozszerzania i stabilizacji kołowrotków, charakteryzujące się kompaktową konstrukcją i niską masą 0,14 kg, co ułatwia jego transport i montaż. Urządzenie wyposażone jest w złącze o regulowanej średnicy, dostosowującej się do wymiarów od 27 mm do 30 mm, umożliwiające precyzyjne dopasowanie do różnych typów kołowrotków. Rozpieracz znajduje zastosowanie w systemach transportu materiałów, gdzie wymagana jest niezawodna i elastyczna adaptacja do istniejącej infrastruktury.

Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Agila
2477DYK100R47-36-40

Koło Agila to obrotowe koło z blokadą pełną, przeznaczone do zastosowań wymagających stabilnego i precyzyjnego prowadzenia, w tym do łóżek opiekuńczych, wózków cateringowych i systemów dostarczania posiłków, szpitali, domów opieki i domów spokojnej starości, profesjonalnych wózków do sprzątania oraz mebli i stojaków ekspozycyjnych. Mocowanie stanowi syntetyczny ekspander, kwadratowy, a podczas zamawiania należy wskazać wymaganą wewnętrzną średnicę tuby. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego, średniego, i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, które zapewniają swobodny obrót koła wokół osi pionowej. Koło posiada średnicę 100 mm, a jego bieżnik wykonany jest z gumy pełnej pełnej, w kolorze czarnym, przewodzącej elektrycznie, natomiast korpus koła wykonano z arkuszy stalowych. Łożysko tocznie zastosowane w kole to łożysko stożkowe, zapewniające wysoką trwałość i płynną pracę. Całkowita wysokość koła wynosi 138 mm. Nośność statyczna koła wynosi 160 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 80 kg.

100 mm
138 mm
80 kg
100 mm
138 mm
80 kg