Kółko obrotowe 100 mm
Agila
Numer zamówienia:
990006519
EAN:
4031582341607
Numer produktu:
2470DYK100P30-11
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Różne opcje montażu
Agila to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i precyzji w środowiskach medycznych i gastronomic...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Agila to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i precyzji w środowiskach medycznych i gastronomicznych. Kółko montuje się za pomocą otworu na śrubę, umożliwiającego instalację przy użyciu standardowych śrub o dowolnej długości, co zapewnia elastyczność w procesie montażu. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniej grubości zawiera dwa wyścigi kulkowe stanowiące łożysko obrotowe, gwarantujące płynne i trwałe działanie urządzenia. Koło o średnicy 100 mm wyposażone jest w łożysko stożkowe oraz bieżnik z pełnej, czarnej gumy przewodzącej elektrycznie, co zapewnia zarówno trwałość, jak i bezpieczeństwo elektrostatyczne. Całkowita wysokość kółka wynosi 135 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w różnych konstrukcjach wózków i mebli. Urządzenie charakteryzuje się nośnością statyczną 160 kg oraz nośnością dynamiczną 80 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla łóżek opiekuńczych, wózków cateringowych i systemów dostarczania posiłków, szpitali, domów opieki i domów spokojnej starości, profesjonalnych wózków do sprzątania oraz mebli i stojaków ekspozycyjnych.
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
Wymiana części oszczędzająca zasoby
Gwintowane osie umożliwiają łatwą wymianę kół
Koła o niskiej konserwacji
Osłony gwintów zapewniają niezakłóconą pracę przy minimalnym czyszczeniu
Łatwe sterowanie
Głowica obrotowa z podwójnymi łożyskami kulkowymi
Certyfikowana przewodność
Wersja przewodząca chroniąca użytkowników i urządzenia elektryczne przed wyładowaniami elektrostatycznymi