Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe Agila wyposażone jest w syntetyczny ekspander okrągły, przy czym podczas zamawiania należy wskazać wymaganą wewnętrzną średnicę tuby. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zawiera łożysko obrotowe składające się z dwóch wyścigów kulkowych zapewniających płynny ruch obrotowy. Koło posiada korpus wykonany z arkuszy stalowych oraz bieżnię z gumy pełnej nie brudzącą śladów, wyposażone w łożysko stożkowe gwarantujące trwałość i niezawodność. Średnica koła wynosi 100 mm, a całkowita wysokość kółka obrotowego to 138 mm. Nośność dynamiczna osiąga 80 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 160 kg, co czyni produkt idealnym rozwiązaniem dla łóżek opiekuńczych, wózków cateringowych i systemów dostarczania posiłków, szpitali, domów opieki i domów spokojnej starości, profesjonalnych wózków do sprzątania oraz mebli i stojaków ekspozycyjnych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
2470DIK100R07-Ø19-21,5
EAN
4031582328219
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Nośność przy 3 km/h
80 kg
Nośność statyczne
160 kg
Wysokość całkowita
138 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
40 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
0,95 kg
Nazwa produktu
Agila
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Wskazówka
Podczas zamawiania należy wskazać wymaganą wewnętrzną średnicę tuby.
Typ mocowania
Syntetyczny ekspander, okrągły
Mocowanie na kołek rozporowy (maksymalne)
21,5 mm
Mocowanie na kołek rozporowy (minimalne)
19 mm
Obudowa
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał obudowy
Arkusz stalowy, średni
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Zasięg działania koła
176 mm
Wysięg
38 mm
Promień działania koła
88 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
80 Shore A
Materiał ciała
Arkusze stalowe
Materiał bieżni
Guma pełna, nie brudzący śladów
Szerokość Bieżnia
32 mm
Średnica
100 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko stożkowe
Zestaw uchwytów
Wskazówka
Podczas zamawiania należy wskazać wymaganą wewnętrzną średnicę tuby.
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
Różne opcje montażu
Różne wymiary mocowania dla szerokiego zakresu zastosowań
Wymiana części oszczędzająca zasoby
Gwintowane osie umożliwiają łatwą wymianę kół
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
Akcesoria

Koło 100 mm
Puretech
DIK 100x32-Ø8,1

Koło Puretech to uniwersalne koło do wózków i urządzeń mobilnych, wyposażone w łożysko stożkowe i korpus ze stali. Koło ma średnicę 100 mm, szerokość bieżnika 32 mm oraz długość piasty 36 mm, z otworem na oś o średnicy 8 mm. Bieżnik wykonany z pełnej gumy nie brudzący śladów zapewnia niezawodną pracę na różnych powierzchniach. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 160 kg oraz nośnością dynamiczną 80 kg przy prędkości 3 km/h. Zastosowanie znajduje w rusztowaniach, wózkach sklepowych, meblach i stojakach ekspozycyjnych, szafach narzędziowych, urządzeniach do utylizacji odpadów, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym.

100 mm
80 kg
100 mm
80 kg
Akcesorium
Rozpieracz
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

Rozpieracz to akcesorium przeznaczone do zastosowania w systemach jezdnych na kółkach, które umożliwia rozszerzenie zakresu kompatybilności poprzez dostosowanie do różnych średnic osadzenia. Urządzenie charakteryzuje się możliwością montażu na złączach o średnicy od 31 mm do 35 mm, co zapewnia uniwersalność zastosowania w wielu konfiguracjach. Masa rozpieracza wynosi 0,14 kg, co czyni go lekkim i praktycznym rozwiązaniem do integracji z istniejącymi systemami. Produkt został zaprojektowany z uwzględnieniem wymogów inżynierskich, zapewniając niezawodne działanie i długotrwałą eksploatację w warunkach przemysłowych.

Akcesorium
Rozpieracz
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

Rozpieracz to akcesorium przeznaczone do rozszerzania i stabilizacji kołowrotków, charakteryzujące się kompaktową konstrukcją o masie 0,13 kg. Urządzenie wyposażone jest w złącze o regulowanej średnicy, która mieści się w zakresie od 24 mm do 27 mm, umożliwiając precyzyjne dopasowanie do różnych rozmiarów wałów i osadzenia. Rozpieracz znajduje zastosowanie w systemach transportowych i magazynowych, gdzie wymagana jest niezawodna i trwała instalacja kołowrotków na konstrukcjach nośnych.

Akcesorium
Rozpieracz
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

Rozpieracz to akcesorium przeznaczone do rozszerzania i stabilizacji kołowrotków, charakteryzujące się kompaktową konstrukcją i niską masą 0,14 kg, co ułatwia transport i montaż. Urządzenie wyposażone jest w złącze o regulowanej średnicy, która mieści się w zakresie od 27 mm do 30 mm, umożliwiając precyzyjne dopasowanie do różnych rozmiarów wałów i otworów montażowych. Rozpieracz znajduje zastosowanie w systemach transportowych i magazynowych, gdzie wymagana jest niezawodna ekspansja elementów łączących, zapewniając trwałe i bezpieczne połączenie komponentów kołowrotka.

Akcesorium
Rozpieracz
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

Rozpieracz to akcesorium przeznaczone do zastosowania w systemach jezdnych na kółkach, charakteryzujące się kompaktową budową i niską masą 0,12 kg. Urządzenie wyposażone jest w złącze rozciągające o regulowanej średnicy, która mieści się w zakresie od 21,5 mm do 24 mm, umożliwiając precyzyjne dopasowanie do różnych rozmiarów wałów i osadzenia. Rozpieracz stanowi niezawodne rozwiązanie dla inżynierów poszukujących efektywnego sposobu na bezpieczne mocowanie i stabilizację komponentów w aplikacjach wymagających wysokiej precyzji i trwałości.