Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Kółko obrotowe Stora wyposażone jest w trzpień gwintowany z łbem 6-kątnym, górny, nitowany, zapewniający niezawodne mocowanie. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zapewnia wysoką wytrzymałość, a zastosowanie dwóch wyścigów kulkowych gwarantuje płynny obrót. Koło o średnicy 100 mm posiada korpus z polipropylenu oraz bieżnik z gumy pełnej, nie brudzący śladów, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne dla optymalnej wydajności. Całkowita wysokość kółka wynosi 128 mm. Nośność dynamiczna osiąga 80 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 160 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach sklepowych oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
2370PIP100S74
EAN
4031582369359
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Nośność przy 3 km/h
80 kg
Nośność statyczne
160 kg
Wysokość całkowita
128 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Nazwa produktu
Stora
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Trzpień gwintowany z Trzpień gwintowany z łbem 6-kątnym, górny, nitowany
Obudowa
Kształt Widelec
Wąski
Materiał obudowy
Arkusz stalowy, średni
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Zasięg działania koła
170 mm
Wysięg
35 mm
Promień działania koła
85 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
75 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Guma pełna, nie brudzący śladów
Szerokość Bieżnia
32 mm
Średnica
100 mm
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
Różne opcje montażu
Różne wymiary mocowania dla szerokiego zakresu zastosowań
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
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Łatwe sterowanie
Głowica obrotowa z podwójnymi łożyskami kulkowymi
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących
Komponenty odporne na chemikalia
Odporne na wiele środków czyszczących i chemikaliów
Efektywne samoczyszczenie
Kółka korytarzowe z automatycznie samoczyszczącymi się bieżniami