Kółko obrotowe 100 mm
Stora
EAN:
4031582369366
Numer produktu:
2370PIP100P72
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Różne opcje montażu
Kółko obrotowe Stora wyposażone jest w kołnierz mocujący pionowy, który zapewnia stabilne zamocowanie do powierzchni montażowej....
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Kółko obrotowe Stora wyposażone jest w kołnierz mocujący pionowy, który zapewnia stabilne zamocowanie do powierzchni montażowej. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zapewnia wytrzymałość konstrukcji, a zastosowanie dwóch wyścigów kulkowych w łożysku obrotowym gwarantuje płynny ruch obrotowy. Koło o średnicy 100 mm posiada korpus z polipropylenu oraz bieżnik z gumy pełnej, nie brudzący śladów, co zapewnia ciche i bezpieczne użytkowanie na różnych powierzchniach. Precyzyjne łożysko kulkowe w kole minimalizuje opór toczenia i zwiększa trwałość produktu. Całkowita wysokość kółka wynosi 129 mm. Nośność dynamiczna osiąga 80 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 160 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach sklepowych oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funkcje specjalne