Kółko obrotowe 100 mm
Stora
Numer zamówienia:
990038287
EAN:
4031582364989
Numer produktu:
2370PIP100P30-13
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Różne opcje montażu
Kółko obrotowe Stora wyposażone jest w otwór na śrubę jako system mocowania. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zape...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Kółko obrotowe Stora wyposażone jest w otwór na śrubę jako system mocowania. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zapewnia stabilność konstrukcji, a dwa wyścigi kulkowe w łożysku obrotowym gwarantują płynny ruch obrotowy. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z gumy pełnej nie brudzący śladów, który zapewnia ciche toczenie bez pozostawiania śladów na podłożu. Precyzyjne łożysko kulkowe w kole zapewnia długotrwałą eksploatację. Średnica koła wynosi 100 mm, a całkowita wysokość kółka to 129 mm. Nośność dynamiczna osiąga 80 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 160 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach sklepowych oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.
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
Efektywne samoczyszczenie
Kółka korytarzowe z automatycznie samoczyszczącymi się bieżniami